Le module de rotation statique

Module rotatif statique

Modules de rotation statiques disponibles

Référence Chaîne porte-câblesLongueur [mm]MaillonsAngle de rotation [°]Ø extérieur [mm]Ø intérieur [mm]Hauteur [mm]maxi Ø du câble [mm]
IE14.1.400.80B15i.038.038/080.0 75121400400150557,5
IE14.1.600.100E4.21.050.048/160.01016313606003001009,5
IE14.1.800.150E4.21.100.100/160.011383530080030015018
IE14.1.900.170E4.32.10.075/200.014342330090040017015
IE14.1.1200.220E4.32.15.150/200.0177029300120040022028
IE14.1.1500.230E4.42.15.125/400.0224131300150080023025
IE14.1.1800.270E4.42.20.200/400.0264337300180080027038
Spécialistes produit lors d'un entretien

Service d'ingénierie

Livre blanc chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Conseils de conception gratuits

Configurateur RBR

Configurateur en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique