Table d'opération hydraulique : l'énergie guidée en toute sécurité dans un espace restreint

Maquet gmbh mise sur des câbles de commande CF5 hautement flexibles et des chaînes électroniques E2 micro compactes

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles et câbles de commande dans la colonne de levage
  • Exigences : design compact pour s'adapter au petit espace de montage, grande durée de vie des câbles avec de petits rayons de courbure
  • Branche : technique médicale
  • Succès pour le client : La chaînes porte-câbles, montée en forme de S incurvé, s'insère au millimètre près dans l'espace de montage extrêmement réduit. Elle est stable, ne se déforme pas et ne s'ouvre pas en raison des lourdes conduites hydrauliques présentes. Avec les nouvelles lignes de commande chainflex hautement flexibles, on a trouvé une solution bien plus fiable que les lignes spiralées utilisées auparavant, et qui dépasse largement la durée de vie de la table d'opération prévue pour 10 ans.
Table d'opération de Marquet

Problème

Solution

"Malgré le manque de place dans le pied de table, nous avons trouvé une solution globale qui est fiable, durable et stable".

Peter Harlacher

Ingénieur de conception R&D, Maquet GmbH

Calculer la durée de vie des lignes

chainflex calculateur de durée de vie Icon

Echantillon de câble de commande

chainflex CF5

Echantillon micro e-kette

Echantillon E2.1

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique