Chaîne porte-câbles rotative dans une balance rotative de soufflerie dans l'industrie automobile

Des chaînes d'énergie rapidement installées guident les câbles de puissance, de mesure et de commande.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Porte-câbles tournants avec rayon de courbure arrière (RBR), système E4/4
  • Exigences : alimentation indépendante des câbles de puissance, des câbles de mesure et de commande et des conduites de fluide en respectant les critères de CEM, un système compact et le moins cher possible, réalisable avec un temps de montage court.
  • Secteur : industrie automobile
  • Succès pour le client : les chaînes porte-câbles rotatives utilisées peuvent réaliser des angles de rotation jusqu'à 540° dans un espace restreint, la construction est si flexible qu'elle a permis d'économiser environ 140 heures de montage par rapport aux projets précédents.
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Problème

Solution

Schéma de principe d'une balance de soufflerie

Détail de la balance de la soufflerie en phase de construction. La gouttière extérieure est ancrée au sol par des éléments de nivellement. La gouttière intérieure est pivotante et reliée au cadre de base par des éléments de réglage flexibles et ajustables.

Découpe de l'entrée des câbles de puissance.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique