Changer de langue :
Un module rotatif igus de 5,90 mètres de diamètre est utilisé dans les laboratoires de test CEM
Frankonia GmbH est connue dans le monde entier comme spécialiste des laboratoires d'essais CEM. Pour un laboratoire d'essai chinois, l'entreprise a maintenant projeté une installation pour tester des composants pesant jusqu'à 20 tonnes. Le plateau tournant sur lequel les composants sont testés est alimenté en moyenne tension par un grand module rotatif igus de 6 x 10 kV.
"Lorsque nous concevons des halls de test CEM avec des plateaux tournants, les modèles [von igus] sont tout simplement la meilleure solution. Nous ne pouvons pas utiliser d'autres solutions comme les bagues collectrices pour les tests CEM, car les câbles et les guides ne doivent pas générer de perturbations susceptibles d'influencer le résultat des mesures."
Andreas Heindl, responsable du développement des produits chez Frankonia GmbH
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24