Unité linéaire à entraînement à vis drylin® SLW

Très robuste, plate et résistante à la flexion

  • Entraînement : trapézoïdal ou vis hélicoïdale
  • Profilés à arbre double résistant à la déformation
  • Nombreuses variantes de patin et de rails
  • Pour déplacements manuels et à moteur
Guide linéaire à entraînement par vis pour des mouvements de réglage précis.

SLW éco

  • Légère et économique grâce aux brides supports d’axes et à la patin moulage par injection
  • Rail anodisé couleur argent
  • vis hélicoïdale ou vis trapézoïdale
Actionneur linéaire avec vis et guidages.

SLW : version polyvalente

  • Structure plate
  • Grande résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • rail anodisé dur
Actionneur linéaire avec vis mère et tiges de guidage.

SLW-ES : version en inox résistante à la corrosion

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • conforme aux exigences du FDA avec iglidur A180 palier lisse
  • Hautes températures avec palier iglidur X jusqu’à +250 °C
Module linéaire SLWT avec guidage à vis tandem et vis filetées visibles.

SLWT : à double vis

  • patin réglage manuel individuel
  • Grande flexibilité
  • réglage du jeu en option
Actionneur linéaire à vis sur un guide linéaire, avec moteur et unité de commande.

SLWM : à système de mesure

  • Avec système digital de mesure
  • Capteur faible encombrement dans le patin
  • Fonctionnement indépendant du secteur
Actionneur linéaire avec vis et chariot de guidage.

SLW-PT : à vis protégé

  • Rail profilé assurant la protection des vis
  • Faible forme
  • 3 longueurs de chariot
Guide linéaire drylin avec vis sans fin et chariot.

SLWE-BB : à vis montée sur roulements à billes

  • Moins de force motrice requise
  • Réduction jeu
  • roulement à billes dans les deux brides support d’axe
Unité linéaire Drylin SLW-PL-HR détourée avec volant et précharge.

SLWE-PL : sans jeu

  • Faible hauteur et compacité
  • Hauteur résistance à la déformation
  • Structure entièrement supportée
  • rail anodisé dur
Glissière linéaire drylin SLWS-HR avec vis filetée et chariot central sur fond blanc.

SLWS compacte avec vis hélicoïdale

  • Pas de 8 x 15 mm
  • plat et compact
  • Haute résistance à la déformation
  • rail anodisé dur

Support de vis SLW-1040

  • Extension de la course utile
  • Pour les courses supérieures à 750 mm
  • Déplacement plus régulier de la vis
  • Sans graisse et sans entretien
Guide linéaire avec vis mère et éléments de guidage en métal.

SLW-0620 : petit espace de montage

  • Guidage efficace et fluide dans dryspin® vis hélicoïdale
  • Version compacte
  • Livrée prêt à monter
Chariot linéaire igus avec vis à billes et arbres de guidage, fond supprimé.

SLWC : patin court

  • Jusqu’à 70% d’économies espace de montage
  • Produit idéal pour les configurations à plusieurs chariots
  • Avec ou sans mécanisme autobloquant

Avantages

100 % sans graisse

Fonctionnement silencieux

Résistance à la corrosion

Changements de format

Résistance aux températures jusqu’à +150° C

Bon rapport qualité-prix

Tables croisées drylin® SLW

Table croisée X-Y avec axes linéaires drylin et vis filetée.
  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
  • course maxi de 500 mm maximum (selon taille)
  • Également en version précontrainte
  • Sans graisse et résistant à la corrosion

Moteurs électriques pour axes linéaires SLW

Moteur pas à pas à vis drylin E avec plaque frontale et câble de raccordement.
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur

Accessoires techniques drylin® : commandes

Accessoires pour module linéaire drylin avec divers fins de course, compteurs et pièces de montage.
  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique

Applications avec des tables linéaires drylin SLW

Le lourd rendu léger : positionnement avec des unités linéaires igus sans entretien

Chariot drylin avec vis filetée dans un système de transport ou de remplissage.

Table linéaire SLW avec entraînement à vis dans la technique médicale

Convoyeur avec guidage drylin et châssis métallique dans un système d’automatisation.

Conditionnement et fermeture

Système de transport avec guidages linéaires et câbles dans une machine industrielle.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique