Guidage sûr des câbles et paliers sans graisse pour les stations d’épuration

Mouvement sans entretien dans les clarificateurs ronds et longitudinaux

_

Système coulissant Flizz avec système d’alimentation en énergie orange sur une installation de canal d’eau.

Nos produits phares pour les stations d’épuration

Basic flizz dans une station d’épuration avec e-chain pour le guidage des câbles.

Chaîne porte-câbles pour les bassins de décantation longitudinaux

  • Grande durée de vie grâce à un guidage sûr des câbles
  • Fini les câbles qui pendent
  • Confinement à l’abri des intempéries
  • Montage simple
  • Bras de point mobile télescopique
  • Disponible comme pack préconfiguré
Roulement igubal dans une station d’épuration, utilisé sur un bras de traitement de l’eau.

Paliers dans les roues motrices

  • Alternative sans entretien aux tendeurs
  • Pas de lubrification supplémentaire grâce à fonctionnement à sec
  • Compensation des erreurs d’angle
  • Résistance à la saleté et à la saleté
  • Absence de corrosion et amortissement des vibrations
  • Échange standard dans des boîtiers moulés
Vanne à guillotine avec vis dryspin pour station d’épuration.

Entraînement à vis dans les vannes d’arrêt

  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la saleté
  • Résistance aux températures
  • Résistance aux produits chimiques
  • Il convient donc à la perfection à une utilisation dans les vannes d’arrêt par exemple
Roulement pivotant PRT pour station d’épuration et traitement de l’eau, comparé à l’application.

Couronne d’orientation dans un bassin racleur rond

  • Prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans graisse
  • Eléments de glissement sans entretien
  • Résistance élevée, jusqu’à 150 000 N
  • Pour les applications à hautes températures, humidité et produits chimiques
  • Longue durée de vie calculable gratuitement en ligne
i.Sense ec.p surveille une chaîne porte-câbles dans une station d’épuration et signale l’usure ou les dommages.

Surveillance intelligente de l’état des machines

  • Surveillance de l’état du guidage des câbles sur le racleur longitudinal
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Eviter les pannes et les coûts élevés grâce à des mises en garde précoces
  • Données de fonctionnement des capteurs faciles à récupérer
Plaque de glissement iglidur dans une station d’épuration sous un système de transport.

Plaques sur les points de fixation du racleur

  • Permettent la dilatation thermique des rails et des points de fixation sur lesquels le racleur se déplace
  • Prévient l'arrachement des vis ou les fissures dans les fondations

Pourquoi choisir une chaîne porte-câbles pour le guidage des câbles dans le bassin de décantation longitudinale ?

  • Plus besoin de changer régulièrement les câbles
  • Pas de collecteur tournant : pas d’échange de contacts
  • Sécurité guidage : Plus d’accrochage ni de rupture de câbles
  • Protection contre les intempéries et la saleté grâce à un encapsulage compact
  • Jusqu’à 50 % de longueur de câble de moins qu’avec guirlande
  • Pas d’entraînement séparé comme avec la enrouleur de câbles à moteur, d’où des économies de matière et d’énergie

Applications réalisées avec succès

Des chaîne porte-câbles légères pour le grand projet AMORAS

Vue aérienne des bassins d’une station d’épuration.

Traitement des eaux usées sans pannes à la station d’épuration de Plauen

Bassin d’épuration avec guide sur rails le long du bord.

Guidage d’énergie sûre dans le bassin de décantation secondaire

Station d’épuration avec bassins et passerelles sous un ciel bleu.

Capteurs intelligents dans le guidage des câbles des stations d’épuration

Chaîne porte-câbles dans une station d’épuration guide les câbles le long d’un bord en béton.

Une chaîne porte-câbles protège le guidage de l’énergie et des signaux en présence de neige et de gel

Bassin de traitement avec e-chains et accessoires dans une station d’épuration devant des montagnes boisées.

Produits testés en laboratoire de tests pour la pratique

Plus d’informations

Brochure produits dans les stations d’épuration

Service montage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique