Changer de langue :
Plus de 300 installations totalisant plus de 9.000 mètres de basic flizz ont déjà été équipées ou rééquipées dans le monde entier. Depuis un certain temps, l'attention se porte également sur les marchés d'exportation - par exemple l'Autriche. En outre, igus a développé une nouvelle variante du système, qui utilise une chaîne énergétique plus robuste et peut être installée sur des bassins de plus de 100 mètres de long. Dans la station d'épuration de Salzbourg, le système basic flizz gère l'alimentation mobile en énergie et en signaux des racleurs dans les bassins d'épuration.
Le basic flizz est un système pour l'alimentation mobile en énergie des racleurs, dégrilleurs et autres installations d'épuration et d'hydroélectricité. Un kit complet se compose d'une chaîne d'énergie remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée en toute sécurité et sans perturbation dans une enceinte en acier inoxydable résistante aux intempéries. Avec le bras d'entraînement développé et le système smart plastics EC.P pour la détection de la force de traction et de poussée, ce kit constitue une très bonne solution complète.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24