Améliorer la technique & Réduire les coûts -

une technique intelligente pour chaque station d'épuration

Station d'épuration

Une prévention fiable des risques et une surveillance intelligente de l'état en un seul produit

▲ Tech up
  • Prolongation de la durée de vie maximale
  • Sécurité accrue en cas de fonctionnement inoccupé de l'installation
  • Accès à distance aux informations sur l'état en temps réel
▼ Cost down
  • Réduction des coûts de maintenance grâce à des alertes précoces
  • Éviter les coûts liés aux arrêts inattendus des installations
  • Conception peu encombrante - faible hauteur & Pas de gares de ligne
Découvrez tous les avantages de notre guidage de l'énergie intelligent par des exemples pratiques.

Différents défis dans l'exploitation des eaux usées ...

Surveillance des forces EC.P pour les bassins de décantation

Surveillance de la force de traction / de poussée

Détection de la rupture EC.B pour les stations d'épuration

Détection de rupture de chaîne

Tableau de bord i.Cee dans une station d'épuration

Tableau de bord à distance

Une surveillance fiable de l'état des stations d'épuration peut être si simple ... avec igus i.Sense

Eviter les immobilisations imprévues de manière efficace et avec elles d'énormes pertes de production...

Surveillance de l'état | i.Sense

Maintenance prédictive | i.Cee

Infographie
Infographie

Industrie 4.0 : des plastiques intelligents qui marchent

Exemples d'applications

Surveillance de l'état des stations d'épuration 24h/24 et 7j/7

Plastiques intelligents pour les stations d'épuration

Vous êtes seul à décider du mode d'accès aux données &

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Produits testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

FAQ

FAQ plastiques intelligents

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique