Paliers sans graisse pour une utilisation en technique des fluides

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Clapet dans la technique des fluides

Technique des vannes

Pompes électriques

Technique de pompage

Compteurs d’eau

Systèmes de compteurs

Vérins pneumatiques

Consommateurs/composants

HVAC : Chauffage, ventilation, climatisation

Climatiseur à persiennes

Volets

Ventilateurs

Ventilateurs

Technique des vannes - Actionneur

Vanne

Vanne

Robinet

  • Paliers lisses ou rondelles lisses conformes aux normes alimentaires, par ex. en iglidur A350, pour le mouvement de rotation du robinet à boisseau sphérique
  • Bague de glissement spéciale et rondelle de butée pour le guidage et l'étanchéité de la bille

Clapet d'arrêt/d'étranglement Paliers lisses

  • iglidur Q pour des charges dynamiques élevées dans les points de pivotement des clapets
  • Optimisé pour les mouvements de pivotement du clapet

Technique des vannes - Servomoteur

Technique de pompage

Pompes à rotor

Pompe verticale

  • Palier lisse résistant aux eaux usées, par ex. en iglidur UW pour le logement de l'arbre d'entraînement
  • Possibilité d'atteindre brièvement une vitesse élevée allant jusqu'à 2 m/s à l'état non lubrifié

Pompes péristaltiques

Systèmes de compteurs

Compteur d'eau

Compteur de gaz

  • Paliers lisses sans lubrifiant, par ex. en iglidur G, dans le mécanisme de pompage du compteur
  • Barres de couplage personnalisées pour la transmission des forces dans l'engrenage
  • Pignons en plastique à faible usure dans la transmission

Consommateurs/composants

Vérins hydrauliques

Vérins pneumatiques

  • Paliers lisses et bagues de guidage à usure optimisée, par ex. en iglidur G, pour le guidage du piston
  • Les arbres drylin R en aluminium, en acier ou en acier inoxydable peuvent être utilisés comme pistons
  • Les rotules KBRM d'igubal peuvent être combinées avec l'arbre pour obtenir une compensation sphérique au niveau du raccordement

Ressort à gaz

  • Paliers lisses très résistants avec bride, par ex. en iglidur H4, pour le guidage du piston
  • De ce fait, des embouts ne sont pas nécessaires igubal GERM Tête de fourche avec boulon comme liaison du ressort à gaz igubal WGRM
  • Articulation angulaire comme liaison du ressort à gaz

Volets

Volets de persiennes

Appareil de régulation

Ventilateurs

Turbine

Ventilateur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique