Système de chaînes porte-câbles à goulotte fermée basic flizz®

Vue d'ensemble basic flizz®

Guidage encapsulé basic flizz

Avantages du système

  • Système nécessitant peu d'entretien pour des courses jusqu'à 100 m
  • Protection contre les intempéries et les salissures
  • Solution complète économique et encastrée
  • Construction standardisée et modulaire
  • Montage simple grâce à un étrier avec différentes possibilités de position
  • Longueurs de câble jusqu'à 50% plus courtes que le festonnage, hauteur de montage réduite et pas de gare de câbles
  • Les câbles sont guidés à tout moment avec un rayon de courbure défini et les forces de traction sont prises en charge par la chaîne électronique
  • Pas d'accrochage, de suspension ou d'arrachement possible des câbles
  • Pas de contacts de bagues collectrices (par ex. comme pour les tambours de moteur)
  • Les conduites ou les tuyaux peuvent être facilement ajoutés à tout moment et ultérieurement.
  • Réduction des coûts d'électricité - entraînement direct par le racleur, pas d'entraînement supplémentaire nécessaire (par ex. comme pour les tambours moteurs)
  • Bras d'entraînement (par ex. comme liaison mécanique avec le chariot de curage) disponible en option
  • Disponible en 2 tailles, chacune également en version HD pour des forces de traction/poussée encore plus élevées
  • 3500 v2 et 3500 HD disponibles en option en tant que chaînes électroniques à rouleaux®, pour des courses allant jusqu'à 200 m et plus.

Bras de point mobile réglable

Bras de point mobile réglable pour le système basic flizz®

basic flizz à l'œuvre

Autres exemples d'application

Bassin de décantation primaire à Plauen

Le système basic flizz du bassin de décantation primaire a une longueur de 58 mètres

Bac à sable de la station d'épuration de Bamberg

Système basic flizz dans la station d'épuration de Bamberg

Bassin de décantation primaire de la station d'épuration ZWAV de Plauen

Système basic flizz avec bras de point mobile

Une technologie intelligente pour toutes les stations d'épuration

Système basic flizz intelligent

Surveillance de l'état en 24/7 dans la station d'épuration

Plastiques intelligents dans une station d'épuration

Service montage

Les service montage igus®

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique