Changer de langue :

Dans ce wiki chaînes porte-câbles, nous vous proposons des informations complètes et des conseils pratiques sur tout ce qui a trait aux chaînes porte-câbles, des matériaux aux instructions de choix, d’installation et d’entretien en passant par les solutions pratiques.
Ce que vous trouverez ici :

Croquis prenant pour exemple un maillon de E4Q. Toutes les chaînes porte-câbles ne sont pas identiques à cette représentation.
Une chaîne porte-câbles se compose de plusieurs maillons reliés entre eux. La chaîne porte-câbles est complétée par des éléments de fixation des deux côtés. Un maillon se compose des éléments suivants :
Les chaînes porte-câbles igus sont fabriquées en igumid polymère hautes performances, qui doit résister à la compression et à la force de traction, à l’usure, à une bonne ténacité et à un comportement neutre aux températures hautes et basses. igumid G est le matériau de base de la plupart des applications. Il résiste à des températures allant de -40 °C à plus de +120 °C en continu.
Il suffit de filtrer par type de mouvement dans laboutique en ligne chaînes porte-câbles et d’affiner le résultat à l’aide de la taille.
Le configurateur de chaînes porte-câbles « système d’expertise chaînes porte-câbles » vous permet de concevoir en quelques clics seulement un système de chaînes porte-câbles individuel prêt à raccorder.
Il vous suffit d’utiliser notre calcul de la durée de viepour calculer la durée de vie probable de la chaîne porte-câbles.
Grâce à l'utilisation de nos capteurs i.Sense, vous obtenez à tout moment et en temps réel un état des lieux fondé de votre gestion énergétique.
Les chaînes d'énergie à rouleaux permettent des déplacements de 1 200 m et plus.
La plage de température standard pour les chaînes porte-câbles polymère est en règle générale comprise entre -40°C et +130 °C, courte durée +170°C.
Nos chaînesau design récompensé ont été mises au point pour les bureaux et les meubles. Pour le bon guidage des câbles sur un bureau, igus propose par exemple la série ZF14 ou la série OCR. Modes de fixation : magnétique, vissé et collé.
Une <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/energieketten/wiki/werkstoffe/energy-chains-chemical-resistance-of-energy-chains" uuid="6d66e7c5-8ca3-463d-95aa-cacf28ead07b" target="_self">liste détaillée de chaînes porte-câbles résistantes aux produits chimiques donne des informations sur la résistance des matériaux igumid G, TE et NB à de nombreuses substances chimiques.
Il est recommandé de faireappel à des éléments de fixation oscillants ou rigidesselon l’application . Les éléments de fixation oscillants sont mobiles dans la liaison avec le premier maillon, ce qui signifie qu’un rayon peut également y être déplacé. Un élément de fixation rigide est fixé dans la connexion au premier maillon, c’est-à-dire que cette connexion ne permet aucun mouvement.
Oui, les chaînes porte-câbles polymère en matériau igumid HT résistent à copeaux chauds des températures allant jusqu’à + 850 °C.
Oui, le système autoglide vous permet de réaliser des courses jusqu’à 80 m sans goulotte de guidage.
Oui, les matériaux de toutes les chaînes porte-câbles igus peuvent être utilisés jusqu’à -40°C en usage continu.
Vous trouverez toutes les chaînes porte-câbles en matériau ESD conducteur ici.
Oui, nous recommandons la chaîne porte-câbles TH3qui a été mise au point pour le secteur des produits alimentaires et des boissons.
Oui, leschaînes porte-câbles igus polymère permettent d’économiser jusqu’à 57 % et lescâbles chainflex jusqu’à 17 %. Améliorer la Améliorer la technicité et l’efficacité énergétique maintenant.
Notre système demaintenance prédictive i.Cee vous indique à tout moment et en temps réel le moment optimal pour l’entretien en fonction du profil de déplacement réel et de l’état actuel de votre guidage de l’énergie.

igus garantit une longue durée de vie de son système de guidage de l’énergie grâce à un travail intensif derecherche et à de nombreux tests en conditions réelles dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Les connaissances et le savoir-faire sans cesse accumulés sont utilisés pour le perfectionnement de nos produits en collaboration avec nos clients.
Bases et calculs
Placer le point fixe en milieu de course est toujours la meilleure solution. C’est ainsi que la longueur de la chaîne est calculée.

Types de mouvement
Des applications autoportantes aux mouvements circulaires en passant par les applications zigzag.

Règles de remplissage
Règles générales de remplissage des chaînes porte-câbles avec câbles et tuyaux.

Serre-câbles
L’idéal est de placer des serre-câbles sur les câbles et tuyaux aux deux extrémités de la chaîne porte-câbles.

Influences du milieu (environnement technique)
Indications pour le matériau ; matériau igumid, salle blanche et ESD, milieu exposé à la saleté, résistance chimique.

Termes techniques et définitions
Vous trouverez ici une vue d’ensemble de toutes les abréviations et formules ayant trait aux chaînes porte-câbles.

Les chaînes porte-câbles igus sont déjà utilisées dans des centaines de milliers d’applications du monde entier où elles fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans un distributeur de boissons ou dans une aciérie. Plus de 400 000 clients représentant 50 secteurs d’activité dans le monde entier font confiance aux chaînes porte-câbles igus.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24