Wiki chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles noire autour d’un modèle sphérique orange sur fond technique.

Bases de la chaîne porte-câbles

Éléments de chaîne d’un système e-ketten présentés en vue éclatée et numérotés.

Mise en place d’une chaîne porte-câbles

  1. Entretoise supérieure ouvrable (couvercle sur les gaines)
  2. Partie latérale, flasque intérieur et/ou extérieur
  3. Entretoise ouvrable inférieure (fond sur les gaines)
  4. séparateur pour la subdivision verticale
  5. fond encliquetable pour la subdivision horizontale

Matériaux

Questions fréquemment posées dans notre encyclopédie chaînes porte-câbles

Pourquoi utiliser des chaînes porte-câbles igus ?

Banc d’essai avec e-chains, et un employé vérifie des composants au laboratoire d’essai.
Qualité vérifiée et testée
  • Faible poids, modularité, stable, silencieux, léger ouvrable
  • Entretien facile et peu fréquent, montage simple
  • durée de vie calculable
  • durabilité : il est possible de les recycler au lieu de les jeter

Conseils de conception et livres blancs

Brochures de livres blancs sur les e-chains et chaînes porte-câbles, sur fond orange.

Livre blanc chaînes porte-câbles

Ordinateur portable affichant le site d’igus, une fenêtre logicielle et des exemples d’applications techniques autour de l’écran.

Conseils pour le guidage de l’énergie

Conception simple de chaînes porte-câbles

Deux chaînes porte-câbles avec rayon de courbure et distance horizontale marqués en orange pour les bases et calculs.

Bases et calculs

La chaîne porte-câbles montre l’installation dans un mouvement circulaire rotatif.

Types de mouvement

Chaîne porte-câbles avec symbole des règles de remplissage pour une pose en courbe.

Règles de remplissage

Serre-câbles sur une chaîne porte-câbles avec plusieurs câbles.

Serre-câbles

Le système de chaîne porte-câbles montre une résistance aux influences environnementales comme les UV, la pluie et la saleté.

Influences du milieu (environnement technique)

Termes techniques sur les chaînes porte-câbles sous une loupe dans un livre ouvert.

Termes techniques et définitions

Solutions pratiques

Grand système de guidage de câbles avec de nombreuses chaînes porte-câbles suspendues dans une installation industrielle.

Salle polyvalente du parc des expositions HUNGEXPO

Système readychain d’alimentation en énergie sur une grue lourde dans un hall industriel poussiéreux.

Pont de transport de brames de BANG

Collage d’exemples d’application de chaînes porte-câbles dans des machines et des installations.

Toutes les applications avec des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique