Systèmes de guidage de l'énergie pour courses longues

Chaînes porte-câbles recommandées pour les longues distances

drive-chain

NOUVEAU : drive-chain

Chaîne porte-câbles à roulettes P4HD.56R

NOUVEAU : Chaîne électrique à rouleaux P4HD.56R

Systèmes complets pour courses longues

NOUVEAU : Solutions complètes iSet

Chaîne porte-câbles E4.1

Série E4.1

  • Hauteurs intérieures : 30-800 mm
  • Convient aux applications exigeantes
  • Poignée arrière pour une stabilité latérale optimale
  • Patte extérieure et intérieure pour un montage rapide
Chaîne porte-câbles E4/4HD

Série E4/4HD

  • Hauteurs intérieures : 56-80 mm
  • Grande stabilité
  • Idéal pour les applications Heavy Duty
  • Pleine âme
Chaîne porte-câbles P4.1

Série P4.1

  • Hauteurs intérieures : 56-80 mm
  • Course jusqu'à 800 m et plus
  • Vitesses jusqu'à >5 m/s
  • Possibilité de surveillance intelligente de l'usure
Chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4

Série P4

  • Hauteurs intérieures : 32-42 mm
  • Course jusqu'à 800 m et plus
  • Vitesses jusqu'à >10 m/s
  • Poids de remplissage jusqu'à 7 kg/m
Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaîne porte-câbles à roulettes

  • Hauteurs intérieures : 32-80 mm
  • 75 % de puissance d'entraînement en moins
  • Vitesses possibles jusqu'à 6 m/s
  • Résistance au roulement uniforme
Chaîne porte-câbles autoglide

autoglide

  • Hauteurs intérieures : 32-80 mm
  • 75 % de puissance d'entraînement en moins
  • Vitesses possibles jusqu'à 6 m/s
  • Résistance au roulement uniforme

Où les systèmes de chaînes énergétiques sont-ils utilisés ?

Course : 615 m

Course : 615 m

Vitesses : jusqu'à 10 m/s

Vitesses : jusqu'à 10 m/s

Charges élevées : 100 kg/m

Charges élevées : 100 kg/m

Efficacité : économies d'énergie de 57%

Efficacité : économies d'énergie de 57%

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Saleté et poussière

Saleté et poussière

Températures

Acides et produits chimiques

Acides et produits chimiques

Demande pour projet

Vous n'avez pas trouvé votre application ?

Avantages :

Tusimice
  • Longues distances de déplacement de 1.000 mètres et plus
  • Tous les fluides, tels que l'énergie électrique, hydraulique, pneumatique, ainsi que les signaux numériques - électriques ou lumineux - et les fluides liquides peuvent être alimentés en parallèle.
  • Pas d'interfaces inutiles
  • Poids de remplissage jusqu'à 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Grande efficacité énergétique des chaînes énergétiques à rouleaux
  • Durée de vie de 10 ans et plus avec les chaînes énergétiques et les câbles
  • Robuste dans toutes les applications telles que le vent, les intempéries, la saleté, les produits chimiques et les produits en vrac
  • Montage et mise à jour rapides des câbles et des tuyaux

Comparaison des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Du conseil au montage

Projets d'ingénierie et solutions spéciales

Service montage et service après-vente

Service montage et service après-vente

Autres produits pour les longues courses

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

  • Pour les tensions et les puissances les plus élevées
  • Résistant à la flamme
  • Résistance aux UV : Haute
  • Résistance à l'huile : Résistant à l'huile (en référence à la norme DIN EN 60811-2-1)
Câble de puissance pour moteurs CF300.UL.D

Câble de puissance pour moteurs CF300.UL.D

  • Pour des sollicitations très élevées
  • Applications glissantes de 400 m et plus
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistantes aux UV
  • Résistance aux UV : Haute
Câble fibre optique CFLG.LB

Câble fibre optique CFLG.LB

  • Pour une sollicitation maximale à 5 x d
  • gaine extérieure : TPE
  • applications glissantes (horizontales) de 400 m et plus
  • résistance aux UV
Capteur pour la mesure de la force de traction/poussée sensible à la position EC.PP

Capteur pour la mesure de la force de traction/poussée sensible à la position EC.PP

  • Système de positionnement intégré à la chaîne électronique
  • Fournit des informations sur les forces de traction et de poussée en fonction de la position
  • Utiliser les informations de position de l'application pour d'autres utilisations
Goulotte de guidage en acier

Goulotte de guidage en acier

  • Vaste gamme de tailles pour presque toutes les chaînes électroniques®
  • Montage très facile et universel
  • Goulotte de guidage en acier très stable et robuste pour des applications spéciales dans des environnements difficiles
Surveillance de l'état i.Sense

Surveillance de l'état i.Sense

  • Arrêt sécurisé ou fonction d'alarme en cas de dysfonctionnement du système
  • L'installation s'arrête en cas de dépassement de la force.
  • Programmation individuelle et enregistrement des événements dans la mémoire de données
Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés

Chaînes porte-câbles confectionnées

  • 95% de temps de confection en moins
  • Réduire le temps de montage
  • Solutions Plug & Play, par ex. pour la technique des produits en vrac
plane-chain

plane-chain

  • Structure particulièrement compacte
  • Sûre et sans entretien
  • Protégé par une enceinte
  • Pour des vitesses élevées

Boîtier i.Cee Wonderbox

  • Surveillance du système sans contact
  • Prévisions de durée de vie pour chaque maillon de la chaîne
  • Montage externe peu encombrant au point fixe

Essai "Montée de la chaîne", "Charge due au vent" et "longues courses de déplacement"

Cabrage d'une chaîne sur des courses longues

Effet du vent en présence de courses longues

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique