Améliorer l'efficacité énergétique avec les chaînes d'énergie et les câbles igus®

Réduire jusqu'à 57 % la consommation d'énergie avec des chaînes d'énergie et des câbles efficaces sur le plan énergétique

10 conseils pour le choix d'une chaîne porte-câbles « adaptée à la maintenance »

« Que faut-il prendre en compte lors du choix des chaînes porte-câbles en terme d’entretien ? »

Économiser l'énergie avec des chaînes porte-câbles

Efficacité énergétique avec les chaînes d'énergie et les câbles
Efficacité énergétique avec les chaînes d'énergie et les câbles

Chaînes énergétiques à économie d'énergie

Chaîne d'énergie à rouleaux P4

  • Jusqu'à 57 % de puissance d'entraînement en moins
  • Longues courses jusqu'à 800 m
  • Charges supplémentaires jusqu'à 30 kg/m

Un mouvement roulant plutôt que glissant

Chaînes porte-câbles à roulettes
  • Jusqu'à 37% de puissance d'entraînement en moins
  • Course de plus de 400 mètres
  • Charges supplémentaires jusqu'à 50 kg/m

Petites chaînes d'énergie

Chaîne porte-câbles E4.1
  • Jusqu'à 17 % de puissance d'entraînement en moins
  • Dimensions plus petites, plus stables et plus légères
  • Course de plus de 200 m

Câbles à économie d'énergie chainflex

Câbles de commandes CF9

Câbles de commandes CF9
  • Jusqu'à 17% de puissance d'entraînement en moins
  • Pour une sollicitation maximale
  • Gaine extérieure en TPE

Câbles de puissance pour moteurs CF34.UL.D

  • Jusqu'à 17% de puissance d'entraînement en moins
  • Pour une sollicitation très élevée
  • Gaine extérieure en TPE

Câbles servoconducteurs CF270.UL.D

  • Jusqu'à 17% de puissance d'entraînement en moins
  • Pour une sollicitation moyenne
  • Gaine extérieure en PUR

Pourquoi il vaut la peine de miser sur les chaînes d'énergie d'igus

Laboratoire de tests pour chaînes porte-câbles
Garantie chaînes porte-câbles

Cela pourrait aussi vous intéresser

Câbles chainflex
Plus d'informations
Chaînes d'énergie Améliorer la technique et réduire les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique