Changer de langue :

Une dynamique extrême et les plus longues distances avec un entraînement sans usure
Le premier système de chaîne énergétique au monde avec son propre entraînement, dès maintenant presque sans usure avec un moteur linéaire. Pour les longues distances de 1.000 m et plus, avec une dynamique extrême et des durées de fonctionnement élevées. Pour les grues ASC (Automated Stacking Cranes) de la prochaine génération. Grâce à une masse plus faible, une accélération et une vitesse plus élevées sont possibles. De même, la drive-chain 2.0 offre une durée de vie nettement plus longue que les systèmes de chaînes d'énergie standard.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24