Changer de langue :
Pour une durée de vie maximale avec un design optimisé
La nouvelle chaîne à rouleaux Heavy Duty répond à toutes les exigences applicables aux grues à conteneurs de la génération suivante et de celle d'après.
Des trajets toujours plus longs, une dynamique accrue, des cycles de charge courts, zéro panne : Voilà, en résumé, ce que les fabricants de grues à conteneurs ship-to-shore exigent des chaînes d'énergie sur les ponts roulants. La nouvelle P4HD.56R répond à ces exigences - avec une rentabilité maximale.
"Chains for cranes®" next level :
Nous voulons 15 ans de durée de vie pour les systèmes de chaînes électroniques - sur chaque grue. C'est notre objectif de développement et il figure également dans le cahier des charges de la nouvelle famille P4HD. Les nouvelles normes dans la navigation de conteneurs exigent toujours plus des chaînes énergétiques utilisées sur les grues STS. Le spécialiste des chaînes porte-câbles igus présente la nouvelle génération de chaînes électroniques à rouleaux profilés à durée de vie extrêmement longue - la P4HD.56R - spécialement développée pour répondre à ces nouveaux défis.
| Référence | Hauteur intérieure | Hauteur externe | Largeur interne | Largeur externe | Rayon de courbure |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269,5 - 382,5 | 250 / 300 / 350 mm |

Disponible en stock

Dans la dernière version des chaînes électroniques à rouleaux igus, l'utilisation de paliers lisses en tribopolymère sans entretien dans la liaison des maillons de la chaîne électronique permet d'augmenter encore nettement la durée de vie. En option, la nouvelle P4HD peut être équipée de capteurs de surveillance intelligents. Ainsi, à partir d'une limite d'usure définie, un signal est envoyé au module de communication i.Cee:plus d'igus, ce qui permet de planifier à l'avance la maintenance de la chaîne à rouleaux. Le capteur est alors intégré dans une partie latérale standard de la chaîne, ce qui n'entraîne aucune restriction de la largeur intérieure utilisable.
Ce livre blanc aborde entre autres les thèmes suivants :

Depuis près de 20 ans, la chaîne porte-câbles à rouleaux est le système d'alimentation en énergie éprouvé pour les longues distances de déplacement. Au design à succès qui caractérise tous nos systèmes de chaînes porte-câbles linéaires s'ajoutent des galets en acier inoxydable qui améliorent la chaîne porte-câbles pour les applications Heavy Duty. Comme la chaîne porte-câbles roule et ne glisse pas, elle fonctionne silencieusement et avec peu de vibrations. L'usure est nettement plus faible qu'avec une version sans galets et l'effort nécessaire pour le déplacement est jusqu'à 57 % moins important.
Nos systèmes de chaînes d'énergie ont prouvé leur fiabilité dans le monde entier dans les grues ship-to-shore, les grues de manutention de marchandises en vrac, les RTG, les RMG, les grues Goliath, les spreaders et les reachstackers. Elles nécessitent peu d'entretien, sont robustes, durables et silencieuses et sont considérées comme une alternative aux rails conducteurs, aux festons et aux tambours moteurs.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24