Chaîne énergétique à rouleaux profilés rapide et silencieuse
Avec le système "P4", le brin supérieur et le brin inférieur de la chaîne énergétique roulent l'un sur l'autre de manière décalée. Ainsi, les rouleaux profilés en plastique optimisés sur le plan tribologique ne roulent pas sur eux-mêmes, mais sur une large surface continue, ce qui augmente encore la durée de vie de la chaîne énergétique. De plus, le pas des maillons est identique avec et sans galets, ce qui permet à la chaîne d'énergie d'avoir un fonctionnement particulièrement silencieux et sans vibrations dans le rayon. Les rouleaux eux-mêmes sont intégrés de manière fixe dans les parties latérales. Sur demande, le système est également disponible avec des barrettes "Auto-Glide" qui ménagent les câbles et un système de gouttière spécial.
Dix mètres par seconde
Ces caractéristiques conviennent à l'"alimentateur linéaire à grande vitesse". Sascha Verch, responsable de la construction mécanique chez Schuler Automation : "La dynamique est au premier plan. Alors que sur les modèles précédents, la vitesse et l'accélération lors de la manipulation des flans étaient respectivement de 6 m/s et 16 m/s2, elles sont désormais de 10 m/s et 20 m/s2". La course totale de l'installation est de 10,5 m, la longueur de la chaîne énergétique est de 6,2 m. Lors de la conception
de l'installation, on a opté pour une chaîne d'énergie "P4.56" (hauteur intérieure de 56 mm) sur la base d'essais préalables. Les rouleaux profilés sont guidés sur une tôle spécialement conçue dans la zone en porte-à-faux de la chaîne énergétique. Ainsi, le développement de chaleur et donc l'usure sont réduits en raison des
des valeurs dynamiques élevées est minimisée et le brin supérieur de la chaîne énergétique est guidé en toute sécurité.