Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Aperçu des nouveautés drylin® 2020


Améliorer la technicité, baisser les coûts. C'est notre mission.

Pour les tout petits espaces de montage ou les très grands. De l'unité à des millions tous les mois. igus concilie ce qui pourrait paraître inconciliable. Nous accordons la même importance à tous nos clients, quels que soient leurs souhaits et leurs besoins. 
 
Au fil des applications, des idées et des concepts, aussi nombreux soient-ils, nous nous retrouvons chaque fois face au même défi : quelle pourraît être la solution ? Comment résoudre le problème ?
 
De ces questionnements communs naissent tous les ans de nouveaux produits, qui sont  autant de solutions aux problèmes. Parmi ces produits, nombreux sont ceux à passer de la réponse à un projet client spécifique puis à la série. Ce sont ces produits qui font les nouveautés igus qui sortent chaque printemps. Pareil en 2020.  Même peut-être plus encore en 2020, où beaucoup de choses ont changé dans le monde, où beaucoup de clients recherchent des solutions différentes. 
 
Vous aussi, vous êtes à la recherche d'une solution nouvelle ? Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller gratuitement et sans engagement.
 
Envoyer une demande
(Vidéo en anglais)

Rails de guidage maintenant disponibles en variante économique à finition anodisée claire : drylin® TSA-CA

drylin T éco
Améliorer la technicité
  • Surface résistante à la corrosion
Baisser les coûts
  • Rails de toutes tailles 15 % moins chers que la version avec anodisation dure
Preuves
  • Anodisation claire testée dans un test au brouillard salin NSS conformément à DIN EN 9227 / ASTM B-117
Durabilité
  • Réduction du poids de 66 % grâce à l'aluminium remplaçant l'acier

Bonne protection : embout drylin® WS-20

Embout drylin WS
Améliorer la technicité :
  • Sécurité accrue avec des embouts robustes
Baisser les coûts :
  • Un jeu pour les deux extrémités du rail
  • Fabrication économique par moulage par injection

Preuves :
  • Arêtes arrondies pour une manipulation sûre
Durabilité :
  • Quantité de matériau optimisée avec le moulage par injection par fabrication des deux embouts en une seule opération
  • Embouts démontables et donc réutilisables

Patin échangeable drylin® W : nouvelle version inox

Palier échangeable drylin W
Améliorer la technicité
  • Patin en deux parties permettant un changement du film lisse directement sur l'arbre
Baisser les coûts
  • Convient à tous les chariots drylin® W de taille 20, au module linéaire à courroie crantée ZLW-20 et à la table linéaire SLW-2080 en inox
Preuves
  • Testé : iglidur® X résistant notamment à l'acétone, au chlorure d'aluminium (10 %), à l'acide benzoïque (20 % aqueux), à l'eau de javel, aux huiles de forage, à l'acide butyrique, à l'eau de mer, etc. (liste complète)
Durabilité
  • Patin réutilisable à volonté
  • Réduction des émissions pour les pièces d'usure, film lisse au poids < 5 g

Plus plat que jamais : chariot compact drylin® W MonoSlide 0660 d'une épaisseur de 16 mm

Chariot compact drylin W
Améliorer la technicité
  • Bloc d'une pièce en aluminium, très robuste
  • Eléments de glissement en iglidur® J pour une longue durée de vie en service
Baisser les coûts
  • Moins de stocks -> 1 pièce au lieu de 9 (avec le chariot standard)
Preuves
  • 12 % de place de moins que la version standard
  • Résistance à la corrosion grâce à l'anodisation claire
Durabilité
  • Sans entretien grâce aux polymères igus® autolubrifiants


Extension facile avec le guidage télescopique en polymère

Nouveaux coloris disponibles en plus des couleurs standard

Rail télescopique NTP27 tout en polymère igus
Améliorer la technicité :
  • Polymères igus® en 3 couleurs
  • Pour des charges allant jusqu'à 2,5 kg
  • Jusqu'à 70% plus léger que l'acier
Baisser les coûts :
  • Fabrication économique par moulage par injection
  • Montage rapide grâce à des crochets d'encliquetage
Preuves :
  • Economie de poids d'environ 64% et d'espace d'environ 23% par rapport au rail NT-35
Durabilité :
  • Guidage télescopique sans métal et sans graissage
  • Faible inertie de masse réduisant les émissions, notamment en aéronautique


Chariot à LED isense : vérification du fonctionnement par simple appui sur un bouton

Chariot linéaire isense à LED drylin
Améliorer la technicité :
  • Chariot linéaire avec indicateur visuel de fonctionnement
  • Entretien planifiable grâce au capteur d'usure dans le film lisse
Baisser les coûts :
  • Utilisation directe sans intégration à un environnement informatique local
  • Temps d'arrêt courts grâce au changement rapide du palier
Preuves :
  • Fonctionnement testé dans le laboratoire igus®
Durabilité :
  • Entièrement sans graisse
  • Durée de vie élevée grâce aux films lisses en iglidur J200
  • Réutilisation de tous les composants métalliques


Economiser en ayant un beau design : rail linéaire avec anodisation claire

Rail avec anodisation claire WS 10-40 sans perçage
Améliorer la technicité :
  • Couleur argentée uniforme idéale pour les pièces visibles
Baisser les coûts :
  • 15 % moins cher que la version avec anodisation dure
Preuves :
  • Réduction du poids de 66 % grâce à l'aluminium remplaçant l'acier
Durabilité :
  • Utilisation possible dans des environnements critiques


Baisse des coûts et du poids avec le boîtier en polymère

Rail avec anodisation claire WS 10 sans perçage
Améliorer la technicité :
  • Robustesse et résistance à la corrosion grâce aux polymères igus®
  • Jusqu'à 75% plus léger que la série RJUM-05 en aluminium
Baisser les coûts :
  • Fabrication économique par moulage par injection
  • Montage rapide du boîtier en deux parties
Preuves :
  • Durée de vie 8 fois plus longue sur l'acier et l'inox grâce au film lisse en iglidur® E7
Durabilité :
  • Changement de film lisse directement sur l'arbre
  • Boîtiers en polymère réutilisables
  • Entièrement sans graisse

Fonctionnement fluide sans graisse avec le patin hybride

Patin hybride WJRM-BB-41
Améliorer la technicité
  • Roulements à billes au roulement fluide
  • Positionnement flexible
  • Faible hauteur de montage de 30 mm
  • Orientation optimale des roulettes 
Baisser les coûts
  • Boîtiers économiques en zamac
  • Patins sans graissage
Preuves
  • Durée de vie testée dans le laboratoire igus
  • Mouvement plus facile (amélioré de 70 %)
Durabilité
  • Déplacement exigeant peu d'énergie
  • Guidage linéaire propre sans graissage
  • L'utilisateur ne se salit pas

 

Positionnement intuitif avec le chariot de positionnement

Chariot de positionnement drylin WWC avec fonction arrêt
Améliorer la technicité
  • Positionnement exact sans système de mesure
  • Principe d'arrêt à ressort et bille
  • Structure plate et compacte
  • Montage et démontage rapides
Baisser les coûts
  • Positionnement en des points donnés sans graduation, sans règle et sans indicateur de position
  • Utilisation de rails standard
Preuves
  • Calcul en ligne de la durée de vie du chariot compact drylin W
  • Principe d'arrêt testé dans le laboratoire igus
Durabilité
  • Eléments de glissement échangeables, pièces métalliques toutes entièrement réutilisables
  • Entièrement sans graisse

Plat, léger et résistant : patin en pur plastique

Guidage linéaire miniature NW-22-40
Améliorer la technicité
  • Le patin le plus plat pour le guidage linéaire avec une hauteur de montage de 9,3 mm
  • Filetage de raccordement dans le patin
Baisser les coûts
  • Moulage par injection économique
  • Montage simple et rapide sans consignes particulières
Preuves
  • Calcul en ligne de la durée de vie
  • Longue durée de vie grâce au polymère hautes performances iglidur® J
Durabilité
  • Très léger, réduction de poids de 2/3 par rapport aux patins standard

Etude de guidage linéaire/pivotant

Guidage linéaire/pivotant drylin W
Améliorer la technicité
  • Structure plate
  • Mouvement linéaire et pivotant en un seul composant
Baisser les coûts
  • 2 fonctions dans un même chariot
  • Réduction du travail de conception et des coûts liés
  • Montage préparé pour l'accueil de la couronne d'orientation avec une plaque chariot adaptée
Preuves
  • Durée de vie du guidage linéaire drylin® W et de la couronne d'orientation iglidur® PRT-04-50 calculable en ligne
Durabilité
  • Composants propres
  • Pas de risque de contamination de matériaux et de pièces à proximité directe
  • Poids réduit grâce à une combinaison aluminium-plastique


Module linéaire à courroie crantée en inox

Rail avec anodisation claire WS 10 sans perçage
Améliorer la technicité :
  • Système d'une hauteur de 40 mm pour la nouvelle taille Ø 10
  • Résistance à la corrosion
Baisser les coûts :
  • Modularité : 3 largeurs et 3 longueurs de chariot
Preuves :
  • Test d'endurance dans le laboratoire igus®
Durabilité :
  • 100% sans lubrification, pas de graisse ni d'huile dans le système
  • Design ajouré pour un nettoyage rapide et simple


 

Tables croisées drylin® SLW-XY prêtes à l'emploi

Tables croisées SLW-XY en de nouvelles tailles
Améliorer la technicité :
  • Une seule unité pour deux sens de réglage
  • 4 tailles
  • Pour un périmètre de travail de 500 mm x 500 mm maximum
Baisser les coûts :
  • Travail de conception réduit grâce à la fourniture d'un module linéaire prêt à monter pour les deux réglages
Preuves :
  • Quotient de surface toujours ≤ 2 (rapport cotes de montage/ périmètre de travail)
Durabilité :
  • Positionnement en 2 sens avec un module au lieu de deux
  • Sans graisse, propre, sans entretien


 

La boutique en ligne pour modules linéaires prêts à monter

Boutique technique d'entraînement pour modules linéaires prêts à monter
Améliorer la technicité :
  • Commande simple, dans la boutique en ligne, de modules linéaires et axes linéaires prêts à monter
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec la plaque d'entraînement pour fonctionnement manuel et électrique
Baisser les coûts :
  • Commande en un seul clic
  • Pas besoin de recherche et de configuration compliquées
  • Travail d'étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans la boutique en ligne
  • Guidage linéaire en provenance du système modulaire linéaire drylin® W/R
Preuves :
  • Testé pour les courses de 250 mm et 500 mm : vis trapézoïdale Tr10x2 (SLW-1040/SHT-12), charge axiale dynamique de 300 N, course de 500 mm, avance de 0,15 m/min, vitesse de rotation de 75 tr/min. Durée de vie minimum de 8.369 cycles
Durabilité :
  • Fonctionnement sans graisse
  • Sans entretien grâce aux polymères igus® autolubrifiants
  • Faible poids grâce à l'utilisation de composants légers en aluminium et en polymère


Nouvelle génération de réducteurs elliptiques encore perfectionnés

Réducteur elliptique igus®
Améliorer la technicité :
  • Rendement amélioré (jusqu'à 50% en plus)
  • Légers et compacts en  polymères hautes performances igus®
Baisser les coûts :
  • Economiques grâce aux polymères
  • Adaptation rapide et simple comme 5ème axe de robot
Preuves :
  • 28% de rendement en plus
  • 94% de résistance en plus
Durabilité :
  • Fonctionnement sans graisse
  • Moindre inertie de masse comme 5ème axe de robot


Matériel et logiciel igus® Robot Control

Pilotage de robot avec matériel et logiciel igus®
Améliorer la technicité :
  • Nouveau logiciel de pilotage de robot igus®
  • Montage dans une armoire électrique ou sur un rail DIN
Baisser les coûts :
  • Test gratuit, en ligne, du logiciel de programmation
  • Commande intuitive accessible à tous
Preuves :
  • Possibilité pour l'utilisateur de tester le logiciel en le téléchargeant gratuitement
Durabilité :
  • Logiciel convenant à la programmation de portiques linéaires 2 axes, de robots Delta et de bras articulés


robolink DP insensible aux projections d'eau

RL-PD insensible aux projections d'eau
Améliorer la technicité :
  • Résistance aux projection d'eau grâce à des articulations optimisées en termes tribologiques pour l'indice de protection IP 44
  • Eléments de liaison en inox
  • Moteurs à codeur avec indice de protection IP 65

Baisser les coûts :
  • Robot en variante légère et compacte pour un emploi dans les conditions les plus extrêmes
  • Robot insensible aux projections d'eau en version standard, rentabilité à partir de l'unité

Preuves :Durabilité :
  • Robotique légère et donc efficace en termes énergétiques
  • 100% sans entretien


7ème axe pour robot

septième axe pour robot
Améliorer la technicité :
  • Axe linéaire prêt à raccorder comme 7ème axe de robot
    pour l'emploi flexible de robots dans le périmètre de travail
  • Kits d'adaptation pour robolink DP et UR avec UR Cap Integration
Baisser les coûts :
  • Module linéaire à courroie crantée ZLW-20 issu du système modulaire drylin® ZLW
  • Kits disponibles séparément ou sous forme de ZLW-20 prêt à raccorder
Preuves :
  • Périmètre de travail du robot pouvant être multiplié par quatre grâce au mouvement linéaire avec le 7ème axe
Durabilité :
  • Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-20 sans graisse
  • Matériaux recyclables


Réducteurs modulaires pour robot drygear® Apiro

Pour les applications les plus variées

Réducteurs pour robot
Améliorer la technicité :
  • Structure modulaire pour déplacements manuels et à moteur
  • Réducteur à vis sans fin en polymères hautes performances igus optimisés en termes tribologiques
Baisser les coûts :
  • Réducteurs économiques en pur plastique
  • Possibilité d'effectuer des modifications rapides
Preuves :
  • Utilisation 100% propre
  • Performances améliorées de 40% grâce à l'iglidur® A180
Durabilité :
  • Très faible poids et absence totale de graisse


Nouveau réducteur elliptique Apiro drygear®

Taille 20

Réducteur elliptique
Améliorer la technicité :
  • Réducteur elliptique en polymères hautes performances igus® optimisés en termes tribologiques
  • Axe modulaire pour déplacements manuels et à moteur
  • Combinaison possible au système modulaire Apiro®
  • Forces plus élevées possibles dans le même espace de montage
  • Connexion optionnelle possible de moteurs pas à pas NEMA ou de moteurs à courant continu

Baisser les coûts :
  • Réducteurs économiques en pur plastique
  • Possibilité d'effectuer des modifications rapides
Preuves :
  • Plus d'un million de cycles à une vitesse
  • de 500 mm/s et à une charge de 2,5 kg

Durabilité :
  • Très faible poids et absence totale de graisse


Les moteurs pas à pas avec codeur incrémentiel à faible encombrement réduisent les coûts des machines

compacts... plus légers... plus économiques !

Moteur pas à pas à capteur rotatif incrémentiel compact
Améliorer la technicité :
  • Moteur pas à pas à capteur rotatif compact
  • Codeur 3 canaux précis 5 V à 500 impulsions
  • Convient aux unités linéaires à vis et à courroie crantée ainsi qu'aux portiques et aux robots Delta
Baisser les coûts :
  • Economique grâce au capteur rotatif à boîtier en polymère
  • Alternative économique aux servomoteurs
  • Alternative économique aux moteurs à connecteurs métriques
Preuves :
  • 10 % de poids de moins que les moteurs à connecteur métrique
  • Jusqu'à 20 % d'espace de montage de moins que les moteurs à connecteur métrique
  • Utilisation possible avec la carte de pilotage igus® D1
Durabilité :
  • Sans graisse, propre, sans entretien
  • Longue durée de vie (jusqu'à 30.000 heures de service)
Remarque : Vous trouverez d'autres données techniques pour les 4 tailles dans la boutique.


Les moteurs EC/BLDC avec capteur à effet Hall/rotatif et frein maintiennent les charges verticales en cas de dysfonctionnement

puissants... rapides... sûrs

Moteur EC/BLDC avec capteur à effet Hall/rotatif et frein
Améliorer la technicité :
  • Moteur EC/BLDC avc capteur à effet Hall/codeur & frein 
  • Frein moteur pour les applications verticales
  • Couple de maintien du frein : 0,5 à 1,5 Nm
  • Convient aux unités linéaires à vis et à courroie crantée ainsi qu'aux portiques et aux robots Delta

Baisser les coûts :
  • Moteur économique grâce au raccordement par câbles
  • Alternative économique aux servomoteurs
  • Moteur et frein dans un câble de connexion
Preuves :
  • Force de maintien maximale du frein (vertical, statique)

Durabilité :
  • Sans graisse, propre, sans entretien
  • Longue durée de vie (jusqu'à 30.000 heures de service)
Remarque : Vous trouverez d'autres données techniques pour les 4 tailles dans la boutique.


Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas et EC/BLDC

... base de grande taille, couple accru ...

Réducteur elliptique pour moteurs pas à pas et EC/BLDC igus®
Les moteurs pas à pas tournant lentement peuvent générer des couples constants atteignant 44 Nm.
 
Améliorer la technicité :
  • Augmentation du couple de sortie des moteurs électriques
  • Combinaison possible avec moteurs pas à pas et EC/BLDC
  • Convient aux unités linéaires à vis et à courroie crantée ainsi qu'aux portiques et aux robots Delta
Baisser les coûts :
  • Avec des moteurs pas à pas
  • Alternative économique aux servomoteurs
Preuves :
  • Jusqu'à 75 % de couple en plus avec les transmissions 15, 20, 40 par rapport aux transmissions 3, 5 et 10
  • Utilisation possible avec la carte de pilotage igus® D1
Durabilité :
  • Sans graisse, propre, sans entretien
  • Longue durée de vie (jusqu'à 30.000 heures de service)
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet dans : www.igus.fr/plastic2oil
Remarque : Vous trouverez d'autres données techniques pour les 6 tailles dans la boutique.


Nouveau filet 5x10 dryspin®

Nouvelles tailles de filet dryspin
Améliorer la technicité :
  • Rendement jusqu'à 2,5 fois supérieur grâce à des angles de flancs optimisés
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations grâce à des dents aux flancs arrondis
Baisser les coûts :
  • Alternative économique aux vis à billes
  • Plus de 5.000 variantes d'entraînements à vis sur stock
Preuves :
  • Calcul en ligne de la durée de vie
  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins
Durabilité :
  • 100% sans graisse
  • Longue durée de vie grâce à la forme asymétrique du filet


Ecrou fortes charges en polymère dryspin®

Ecrou fortes charges en polymère dryspin
Améliorer la technicité :
  • Nouvelle forme pour un vissage simple et sûr
  • Cotes de raccordement de Ø 47 mm identiques à celles des vis à billes courantes

Baisser les coûts :
  • Produit économique optimisé grâce au moulage par injection
  • Forme variable pour toutes les vis de Ø 14/16 et 18/20

Preuves :
  • Calcul en ligne de la durée de vie

Durabilité :
  • Faible poids et faible inertie de masse grâce au polymère
  • Longue durée de vie grâce au asymétrique breveté


Nouvelles tailles de filet dryspin®

Nouvelles tailles de filet dryspin
Améliorer la technicité :
  • Rendement jusqu'à 2,5 fois supérieur grâce à des angles de flancs optimisés
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations grâce à des dents aux flancs arrondis
Baisser les coûts :
  • Alternative économique aux vis à billes
  • Plus de {N1} variantes d'entraînements à vis sur stock
Preuves :
  • Calcul en ligne de la durée de vie
  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins
Durabilité :
  • 100% sans graisse
  • Longue durée de vie grâce à la forme asymétrique du filet


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG