Une nouvelle variante modulaire de taille 10 vient s'ajouter à la série de modules linéaires à courroie crantée drylin®. L'axe linéaire plat ZLW-10120 d'une largeur de 120 mm est tout en inox et a une hauteur de montage de 40 mm seulement. Basé sur le guidage drylin® W à rail en inox, le chariot est entraîné par une courroie crantée en néoprène et est prêt à raccorder à des moteurs pas à pas, DC et EC/BLDC drylin® E.
Référence | Course maxi [mm] | Transmission [mm/tr] | Denture | Matériau de la courroie crantée | Tension de la courroie crantée [N] |
[kg] | Poids (par 100 mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Néoprène avec fibre de verre | 200 | 4.7 | 0.25 | Demander | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Néoprène avec fibre de verre | 200 | 5.2 | 0.35 | Demander | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Néoprène avec fibre de verre | 200 | 5.9 | 0.45 | Demander | |
Référence | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Référence | d3 | g3 | D | K pour DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/tr] standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
C'est pour pouvoir proposer un axe linéaire en inox aussi pour les petits espaces de montage que la société igus® a mis au point la gamme ZLW en taille 10. Elle peut aussi être fournie (en option) prête pour accueillir des moteurs pas à pas ou des moteurs à courant continu, le montage étant alors réduit à un minimum. Les deux rails simples rendent l'axe linéaire nettement plus léger.
Prouvé par les tests : objectif atteint pour l'axe linéaire ZLW-ES avec plus de 1.000.000 cycles
Nos collaborateurs vous contactent par téléphone. Prenez tout simplement rendez-vous et bénéficiez d'un conseil de qualité.
Obtenez plus d'informations sur d'autres nouveautés igus® et demandez notre brochure avec toutes les nouveautés 2020.
Avec le configurateur de technique d'entraînement, configurez votre système d'entraînement à courroie crantée en ligne en quelques opérations seulement.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24