Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Tables croisées drylin® SLW-XY prêtes à mettre en place

Livraison rapide, produit économique et personnalisé

Les tables linéaires permettent de régler une position sur un périmètre de travail de manière précise. Une opération encore facilité avec les tables croisées drylin® SLW-XY. igus a mis au point des tables croisées prêtes à monter correspondant au périmètre de travail souhaité.
  • Une seule unité pour deux sens de réglage
  • Pour un périmètre de travail de 500 mm x 500 mm maximum
  • Courses identiques ou configuration sur mesure
  • Fourniture des accessoires avec la commande
Les tables croisées SLW-XY sont disponibles en 4 tailles. Des pièces issus du système modulaire linéaire drylin® W sont utilisées comme guidage linéaire.
Table croisée SLW-XY igus drylin E

Améliorer la technicité avec igus® Améliorer la technicité
  • Déplacement résistant à la déformation dans 2 directions
  • Même course ou longueurs sur mesure au choix avec système autobloquant par vis trapézoïdale
  • Avance rapide et mouvement silencieux par vis hélicoïdale dryspin®
  • Réglage du jeu et précontrainte en option
Baisser les coûts Baisser les coûts
  • Travail de conception réduit grâce à la fourniture d'un module linéaire prêt à monter pour les deux réglages
  • Guidage linéaire issu du système modulaire linéaire drylin® W
  • Déplacement rapide, reproductible grâce à la configuration avec poignée de blocage, indicateur de position et molette
igus® vous prouve que c'est possible ! Preuves
  • Quotient de surface toujours ≤ 2 (rapport cotes de montage/ périmètre de travail)
  • Testé pour des périmètres de travail de 500 mm x 500 mm maximum : vis trapézoïdale Tr14x4 (SLW-XY-1660), charge axiale dynamique de 500 N, course de 200 mm, avance de 0,4 m/min, vitesse de rotation de 100 tr/min, durée de vie minimum de 62.863 cycles Durée de vie minimum de 62.863 cycles
Plastic to Oil : igus® mise sur la durabilité Durabilité
  • Positionnement en 2 sens avec un module au lieu de deux
  • Sans graisse, propre, sans entretien
  • Plus d'informations au sujet de la durabilité dans :  igus.fr/Plastic2Oil

Les tables croisées drylin sont sans graisse

Sans graisse

Les tables croisées drylin sont silencieuses

Fonctionnement silencieux

Les tables croisées drylin sont résistantes à la corrosion

Résistance à la corrosion

Tables croisées drylin pour le changement de format

Changement de format

Les tables croisées drylin résistent aux températures jusqu'à 150°

Résistance aux températures jusqu’à +150 °C

Les tables croisées drylin sont économiques

Bon rapport qualité-prix


Données techniques et cotes [mm]

Référence Course
maxi [mm]
A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Longueur-
de base lx
[mm]
Longueur-
de base ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 

kt
 
[mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Chargement préalable

Référence sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternative
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternative
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Chargement préalable

Table croisée drylin SLW igus

Demander des renseignements

Adresser une demande à un spécialiste drylin
Envoyer une demande

Télécharger la brochure des nouveautés (en anglais)

Nouveautés 2020 technique linéaire drylin
Vers le téléchargement

Toutes les nouveautés drylin® 2020

Toutes les nouveautés drylin 2020
Aperçu des nouveautés drylin® 2020

Tester les avantages du système de tables linéaires SLW

Un échantillon gratuit sur votre bureau

Les unités linéaires SLW à entraînement à vis sont basées sur deux éléments : le système linéaire modulaire drylin W et les polymères hautes performances dry-tech sans graisse et sans entretien. Grâce au graissage incorporé au matériau, les unités et tables linéaires sont conçues pour un fonctionnement à sec en continu et sont exemptes d’entretien sur toute leur durée de vie. Demandez un échantillon gratuit et jugez-en par vous-même.
 
Demander un échantillon gratuit de table linéaire SLW
Demande d'échantillon table linéaire drylin

prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG