Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
Palier échangeable drylin W

Le patin échangeable drylin® W est maintenant disponible en inox

Changement rapide de patin dans les milieux très difficiles

igus® met au point et teste des matériaux pour la technique linéaire drylin® dans d'innombrables tests effectués dans le laboratoire de tests de l'entreprise. Avec pour objectifs une grande résistance, une usure aussi faible que possible et une durée de vie calculable. Une autre question est de plus en plus au cœur des préoccupations :Que faire lorsqu'un palier doit être changé ?

  • Changement rapide du film lisse sans démontage
  • Arrêts aussi courts et rares que possible
  • Réutilisation complète de tous les composants
  • Gestion simple des pièces de rechange
Tout cela, le patin échangeable drylin® W maintenant disponible pour les guidages linéaires ou les entraînements en inox, le permet. Ouverture du boîtier sur le côté, changement du film lisse, fermeture, le tour est joué. Le système « neuf » est en ordre de marche en un rien de temps. Des films lisses sont disponibles pour tous les milieux, quelles que soient les exigences (milieu chimique, température, contact avec des aliments). La manipulation est aussi extrêmement simple, le film lisse ne pesant que 5 grammes.
 


Améliorer la technicité avec igus

Améliorer la technicité

  • Patin en deux parties permettant un changement du film lisse directement sur l'arbre
  • Pas besoin de démonter l'unité linéaire
  • Utilisation de films lisses en iglidur® X pour une grande résistance aux agents chimiques
  • Utilisation de films lisses en iglidur® A160/A180 pour le secteur des produits alimentaires (conformité aux exigences du FDA / aux exigences européennes)

Baisser les coûts avec igus

Baisser les coûts

  • Convient à tous les chariots drylin® W de taille 20, au module linéaire à courroie crantée ZLW-20 et à la table linéaire SLW-2080 en inox
  • Utilisation pour drylin® W de films lisses en iglidur® X, A180/A160, E7
  • Changement de film lisse en quelques secondes

Preuve de la bonne qualité des produits igus

Preuves

  • Testé : iglidur® X résistant notamment à l'acétone, au chlorure d'aluminium (10 %), à l'acide benzoïque (20 % aqueux), à l'eau de javel, aux huiles de forage, à l'acide butyrique, à l'eau de mer, etc. (liste complète)
  • Testé : drylin® W, 4 paliers avec film lisse en iglidur® X, taille 20, 2 arbres en inox AISI 316Ti, écart de 400 mm, charge axiale dynamique de 250 N, entraînement synchrone, accélération de 1,5 m/s², durée de vie minimum de 2.000 km ou 650.000 cycles de 1.500 mm

Les produits igus sont durables

Durabilité

  • Fonctionnement sans graisse dans des milieux difficiles
  • Patin réutilisable à volonté
  • Réduction des émissions pour les pièces d'usure, film lisse au poids < 5 g
  • Pas de contamination du milieu de l'application
  • Sans entretien grâce aux polymères igus® autolubrifiants



Questions à notre spécialiste

Aurélien ERSON, Responsable projets et spécialiste drylin

Le spécialiste igus® Aurélien Erson vous conseille volontiers et sans engagement

Prendre contact

Télécharger le catalogue actuel

Nouveautés drylin Motek 2020

Télécharger le PDF par simple clic avec la souris et découvrir igus®.

Téléchargements PDF

Autres produits drylin®

Icône boutique en ligne

Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.

Boutique

Exemples d'applications avec nos produits drylin®