Service et garantie

Vos avantages en un coup d'œil :

Installation rapide et sans erreur par un personnel de montage spécialisé.

Prix fixes calculables pour le montage et l'entretien.

Durée de montage prévisible pour votre système de chaînes porte-câbles.

Courtes distances d'accès grâce à un réseau de service mondial bien développé - même près de chez vous.

Délais de montage courts et flexibles

Tout d'une seule source, le fabricant - avec garantie !

Les services d'igus en détail**

Nouvelle installation d'une chaîne porte-câbles

Nouvelle installation

  • Enregistrement des conditions sur votre chantier
  • Planification et coordination du montage
  • Sur demande, organisation des moyens auxiliaires de montage (p. ex. échafaudage, plateforme de travail, grue mobile, engins de levage, traverse, ...)
  • Montage rapide et sans erreur du système complet de chaînes porte-câbles chez vous, sur place, sur l'installation
  • Mise en service et garantie du système
Montage d'une chaîne porte-câbles sur une grue à conteneurs

Modernisation / transformation / rajout ultérieur

  • Prise de mesures gratuite sur place
  • Étude de projet et offre détaillée
  • Planification et coordination du montage
  • Sur demande, démontage du système existant
  • Montage et mise en service du système complet de chaînes porte-câbles
  • Service de maintenance / garantie du système
Service inspection igus

Inspection

  • Évaluation de l'état technique de la chaîne électronique, du chenal de guidage et des conduites
  • Contrôle des fonctions mécaniques et des extrémités de la voie (essai sur route)
  • Expertise, mesure et évaluation de l'état d'usure
  • Contrôle des blocages et des obstacles
  • Détermination des besoins de réparation et de maintenance
  • Signalement des défauts et des risques
  • Conseil sur les mesures/propositions d'optimisation à mettre en place
  • Documentation dans la liste de contrôle/le rapport de contrôle
Entretien d'une chaîne porte-câbles

Entretien

  • Évaluation de l'état technique de la chaîne électronique, du chenal de guidage et des conduites
  • Contrôle des fonctions mécaniques et des extrémités de la voie (essai sur route)
  • Expertise, mesure et évaluation de l'état d'usure
  • Contrôle des blocages et des obstacles
  • Élimination des impuretés (gros corps étrangers) pouvant nuire à la sécurité de fonctionnement du système de chaînes d'énergie
  • Contrôle des raccords vissés et des couples (contrôles aléatoires)
  • Réajustement des câbles/réglage des serre-câbles (si nécessaire)
  • Petites réparations, comme par exemple le remplacement de barrettes d'ouverture défectueuses ou manquantes
  • Signalement des défauts et des risques
  • Conseils sur les mesures à prendre/propositions d'optimisation à mettre en œuvre
  • Documentation dans le manuel de maintenance/rapport de contrôle
Surveillance de l'état avec des plastiques intelligents igus

Surveillance de l'état intelligente : i.Sense

  • i.Sense : [Sense = Gefühl] Décrit le domaine de la surveillance d'état igus®
  • enregistre régulièrement ou en permanence l'état de la machine
  • évite les crashs grâce à un arrêt rapide
  • Enregistrement des données via des modules
  • i.Sense EC.P: détection de la force de traction/poussée pour les chaînes d'énergie
  • i.Sense EC.B: détection de rupture pour les chaînes d'énergie
  • i.Sense CF.P: surveillance de la force de traction des câbles
Maintenance prédictive grâce aux plastiques intelligents

Maintenance prédictive : i.Cee

  • i.Cee : [Cee, abgeleitet von see = sehen] Décrit le domaine de la maintenance prédictive d'igus®
  • prédit des maintenances ponctuelles
  • évite les arrêts ou les pertes de qualité
  • différentes possibilités d'entrée (connexion API Siemens, capteurs d'accélération intégrés EC.W/EC.IM, serveur OPC-UA, ...)
  • canaux de sortie personnalisés (IoT CloudDashboard, HTTP-Dashboard local, SMS, FANUC-FieldSystem Integration, ...)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique