Étude guidage linéaire pivotant drylin W

Un guidage linéaire drylin W rencontre un PRT

Guidage linéaire/pivotant drylin® W
  • Conception plate par drylin taille W 10 avec PRT-04-50
  • Soutien maximal dû à la largeur de rails : 120 mm
  • Rail jusqu’à 4000 mm de longueur
  • Patin linéaire en option avec serrage manuel
  • Installation facile grâce à une plaque de montage prête à connecter
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique