Bras robotisés robolink et apiro dans plusieurs applications industrielles.

Construction de systèmes d’automatisation : simple, modulaire, extension flexible

Réducteurs modulaires Apiro drygear®

  • des réglages d’allées,
  • des applications à pousseur,
  • réducteur avec différentes transmissions,
  • des plateaux et axes rotatifs

Kit de démarrage Apiro®

Starterkit Apiro : diverses pièces individuelles du système portique sur fond blanc.
  • réducteur à démultiplication de 32:1 avec moteur Nema 17, codeur et connecteur
  • Pour couronnes d’orientation cadencées ou pour le mouvement d’un axe rotatif
  • Applications possibles : dans les laboratoires ou tâches de montage
Mouvement d'axe rotatif avec Apiro
  • module linéaire à courroie crantée couplé à un moteur réducteur et Nema 17
  • Permet différentes courses dans l’application
  • Eléments de crémaillère compris
Pousseur
  • réducteur à démultiplication de 64:1 avec moteur Nema 23
  • Jusqu’à 1 m course
  • Applications possibles : serres, ouverture et fermeture de fenêtres, autres mouvements pour meubles, fenêtres, portes, armoires
Pousseur
  • module linéaire à courroie crantée couplé à un moteur réducteur et Nema 17
  • Applications possibles : opérations d’insertion sur montage
  • Jusqu’à 25 N
Insertion sous presse
  • Profilé multifonction raccordé à un réducteur à démultiplication de 32:1 et à un moteur Nema 17
  • Applications possibles : secteur de l’emballage, par exemple sur bandes de convoyage
Réglage de voies
  • Deux réducteur à démultiplication de 32:1 reliées par un profilé multifonction et un moteur Nema 17
  • Applications possibles : volets roulants
Rotation
  • Extension de lignes de production semi-automatisées
  • Pour applications à pousseurs et à rouleaux
Système de scie avec convoyeur et rouleaux de guidage dans un hall de production.
  • Système emboîté ; réducteur avec plateau tournant et module linéaire à courroie crantée
  • Monté sur un portique 1D drylin
  • Applications possibles : logistique, tâches de tri, fermes verticales
Prise et dépose
  • Combinaison de réducteurs et de modules linéaires à un profilé multifonction et une chaîne porte-câbles igus
  • Applications possibles : opérations de pick and place, par exemple pour les distributeurs, les fermes verticales, les pharmacies
Robot cartésien
  • réducteur à démultiplication de 64:1 couplé à un moteur Nema 17
  • Applications possibles : réglages en hauteur, comme par exemple pour les hottes aspirantes ou les lampes
Réglage en hauteur

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

réducteur avec arbre d’entraînement

Joint avec pion d’entraînement pour une liaison mécanique.

réducteur à profilé multifonction

Réducteur à roues coniques

réducteur en design hygiénique

Accessoires :

Liaison à la sortie de l’entraînement et de la entraînement à vis

Apiro drygear® : testé et prouvé

Diagramme à barres : iglidur A180 et iglidur J sont beaucoup plus élevés que PA2200 et PPSU.

Envoyez-nous votre demande

Vue d’ensemble des réducteur et des composants

réducteur avec plateau tournant

réducteur avec accouplement

Réducteur avec accouplement pour une liaison mécanique.

modules linéaires

module linéaire à courroie crantée à double axe

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique