Changer de langue :

Avec l’automatisation, le réseau et l’intelligence système croissants, les exigences pour chaque composante en mouvement augmentent. En tant que spécialistes des applications en mouvement, nous créons les bases de systèmes intralogistiques fiables, peu entretenus et évolutifs, du développement de nouveaux produits à la modernisation des systèmes existants.
Nos plastiques en mouvement permettent un fonctionnement continu silencoeux, précis et durable dans la technologie des convoyeurs, les solutions de transport ainsi que des systèmes autonomes de stockage et de picking.
Accélérez vos projets avec des plastiques en mouvement durables, intelligents, économiques immédiatement disponibles. Nous sommes à vos côtés avec des échantillons de produits, des services et une expertise en ingénierie.
Depuis plus de 60 ans, nous développons des solutions plastiques spécialement conçues pour le mouvement, légères, robustes, sans lubrification et utilisées des millions de fois dans le monde. Choisissez le domaine qui est pertinent pour votre candidature, tout le contenu peut être approfondi de manière ciblée.
Meilleure disponibilité du système, processus propres et moins d'interventions de maintenance
Nos chaînes porte-câbles et câbles conçus pour le mouvement garantissent un approvisionnement fiable en énergie, données et supports dans les applications dynamiques.
Nos chaînes portes-câbles permettent un contrôle contrôlé des mouvements pour différents types de mouvements. La conception spéciale de nos câbles, avec des matériaux de gaine coordonnés et un brin optimisé, garantit qu’ils résistent de manière fiable aux contraintes d’une utilisation continue de mouvement.
Pour un démarrage rapide du projet, nous pouvons fournir des câbles et des chaînes porte-câbles confectionnés sur demande.
Domaines d’application typiques en intralogistique
Outils utiles
Découvrez nos outils numériques pour nos systèmes de guidage d'énergie et nos câbles.
Coefficients de frottement faibles, résistance à l’usure élevée et résistance prononcée aux fluides et à la corrosion, idéal pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
Nos rotules, roulements à billes, couronnes d'orientation, rouleaux et engrenages sont en partie ou entièrement fabriqués en polymères hautes performances tribo-optimisés, pour des applications mobiles, fonctionnant à sec et ne nécessitant aucun entretien à long terme.
Grâce à des lubrifiants solides intégrés, les interventions régulières et le risque de lubrification incorrecte ou insuffisante sont éliminés. Comme il n’y a pas de graisse servant de liant pour les particules, ils sont également extrêmement résistants à la saleté et à la poussière.
Cela réduit les temps d’arrêt imprévus et simplifie considérablement le fonctionnement, notamment en fonctionnement continu et en équipes.
Domaines d’application typiques en intralogistique
Outils utiles
Découvrez nos outils numériques pour nos paliers et roues dentées.
Des mouvements fiables, précis et sans entretien, avec un faible effort d’ingénierie et d’assemblage
Notre technologie linéaire drylin, les entraînements à vis dryspin filetage et la technologie d'entraînement drylin E permettent des ajustements, positionnements et mouvements linéaires précis, sans lubrifiant et durables dans tous les domaines de l’intralogistique.
Les composants fonctionnent complètement sans lubrification et sont donc insensibles à la poussière, à la saleté et à l’humidité. Ils sont silencieux, sans corrosion et économes en énergie, idéal pour des cycles élevés, des mouvements continus et des tâches d’automatisation compactes.
Avec des systèmes linéaires, des axes linéaires et électriques incluant moteurs et commandes, nous proposons des solutions facilement intégrées, modulaires et, si nécessaire, adaptables aux besoins des clients.
Domaines d’application typiques en intralogistique
Technique linéaire drylin
Guidages et réglages dans les lignes de convoyeurs, les systèmes de tri et de déviation, les navettes, les machines de stockage et de récupération, les unités pick-and-place, les modules de levage ainsi que les stations de scanners et d’emballage.
Entraînements à vis dryspin
Unités de levage, de serrage et d’ajustement entraînées par la broche, réglages de format et de hauteur, réglages de capteurs et de pinces ainsi que des actionneurs compacts dans les carrosseries AMR et navettes.
Technologie d'entraînement drylin
Axes linéaires électriques pour le pick-and-place, systèmes de portique, tables de levage, modules de tri, mouvements automatisés de poussée et d’ouverture, ainsi que les axes Z et axes supplémentaires pour la robotique et les modules de manipulation.
Outils utiles
Découvrez nos outils numériques pour notre technologie linéaire et nos moteurs.
Moins d’usure, frottement réduit ainsi qu’une fiabilité et une durée de vie accrues des procédés
Les tissus et plaques revêtus, les revêtements en poudre tribologiques, les produits semi-finis et les profils guides réduisent le frottement et protègent les composants de l’usure. Nous proposons des solutions pour presque toutes les surfaces, de la protection ponctuelle aux couches glissantes sur de grandes surfaces.
Domaines d’application typiques en intralogistique
Poudre de revêtement
Couches protectrices fines pour les surfaces métalliques fortement sollicitées dans des unités de levage et d’ajustement, des trieurs vibrants et vibrants, des stations d’alignement, des éléments guides et des surfaces de contact.
Treillis métalliques avec revêtement
Couches d'usure flexibles et découpables pour goulottes, canaux de guidage, inserts de convoyage, trémies et zones de contact de grande surface.
Plaques avec revêtement
Revêtements de protection durables pour les systèmes de convoyage, les goulottes, les parois intérieures des conteneurs, les éléments de guidage et les surfaces soumises à des chocs.
Rubans lisses tribotape
Bandes étroites, optimisées en termes de frottement et d’usure, avec ou sans ponts adhésifs pour les surfaces de poussée, les zones de guidage étroites, les glissières, les bords ou les unités de réglage.
Produits semi-finis et profils
Plaques, profils et blanks individuellement adaptables pour la protection contre l’usure des systèmes de convoyeurs et des surfaces de contact.
Outils utiles
Découvrez nos services de fabrication.
Automatisez avec un faible investissement, une intégration rapide et des bénéfices calculables
Notre automatisation à faible coût facilite les débuts dans l’automatisation, modulaire, évolutif et économique. Idéal pour les mouvements répétitifs, les tâches simples de manipulation et de positionnement ainsi que pour soulager les ouvriers qualifiés.
Les systèmes sont basés sur des plastiques à mouvement sans lubrification et combinent la technologie linéaire, les entraînements, les boîtes de vitesses, les composants robotiques et les commandes pour créer des solutions prêtes à l’emploi. Grâce à des modules standardisés et des interfaces clairement définies, les projets peuvent être réalisés rapidement, sans ingénierie complexe ni coûts d’investissement élevés.
Cela aboutit à des solutions d’automatisation robustes pouvant être adaptées, étendues ou adaptées de manière flexible, des étapes individuelles aux cellules complètes.
Domaines d’application typiques en intralogistique
Outils utiles
Découvrez nos outils numériques pour notre robotique et notre automatisation.
Plus de transparence, moins de pannes et une maintenance prévisible
Avec les plastiques intelligents, nous intégrons la technologie des capteurs directement dans nos composants de motion plastics et rendons leur état mesurable. Cela permet de surveiller en continu l’usure, la durée de vie et la charge en temps réel et pendant le fonctionnement.
Les systèmes enregistrent les données pertinentes de l’état telles que l’abrasion, le mouvement, la température ou la charge électrique et les rendent disponibles numériquement. Sur la base de ces données, les mesures de maintenance peuvent être planifiées selon la demande, éviter les interruptions imprévues et planifier les pièces détachées à temps.
Le résultat : une meilleure disponibilité du système, une plus grande fiabilité de planification et une vue d’ensemble transparente de l’état des composants mobiles sans capteurs externes supplémentaires ni réfecteurs coûteux.
Domaines d’application typiques en intralogistique
Nos plastiques en mouvement et intelligents permettent d’économiser du temps et de l’argent, d’améliorer votre empreinte environnementale et d’assurer une disponibilité maximale de vos systèmes. Avec GO ZERO, nous garantissons durabilité et efficacité sans compromis.
Zéro lubrification
Les produits sans lubrifiant fonctionnent à sec et sont sans entretien. Cela permet d’économiser du temps, des coûts et protège l’environnement.
Zéro temps d’arrêt
Avec les plastiques intelligents, détectez à temps les éventuels dysfonctionnements. Pour une fiabilité des procédés 24h/24 et 7j/7 et une grande disponibilité du système.
Zéro déchet
Les produits durables et les programmes de recyclage réduisent la consommation de ressources et garantissent la durabilité.
Zéro PTFE
Avec nos matériaux sans PTFE, vous pouvez concevoir de manière durable sans sacrifier vos performances et votre durabilité éprouvées.



Souhaitez-vous savoir si votre composant est directement disponible en tant que produit standard ?
Téléchargez votre fichier CAD et nous consulterons l’ensemble de notre portefeuille de produits pour vous.



Souhaitez-vous faire fabriquer un composant individuel ?
Téléchargez votre fichier CAD et comparez d’un coup d’œil les processus de fabrication et les matériaux selon les propriétés, le prix, le délai de livraison et la durée de vie.
Dans le plus grand laboratoire d’essais de polymères de l’industrie, nous testons nos produits en conditions réelles d'utilisation. L'accent est mis sur l'étude des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur les essais de sous-ensembles. Les résultats sont intégrés à nos outils en ligne pour le calcul de la durée de vie et permettent des prédictions précises de durabilité.
Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

L’entreposage comporte des exigences particulières selon le secteur. Nous relevons ces défis de manière fiable grâce à des solutions conformes aux exigences du FDA, anti-statique (ESD) et certifiées en salle blanche , ainsi qu’avec des matériaux à hautes résistances à la température et aux médias. Ainsi, nous veillons à ce que vos systèmes fonctionnent sans encombre même dans des conditions particulières.
Utilisation dans le monde entier
37 filiales et 50 distributeurs
présents dans plus de 80 pays
Disponible rapidement
245.000 articles en stock et disponible à partir de l'unité

Garantie de 4 ans
Sur les produits avec calcul de durée de vie
0
Lubrification, 0 entretien
Grand laboratoire de tests de 5 500 m²
à Cologne avec plus de 15.000 essais par an
Plus de 800
machines de moulage par injection

Parlons ensemble de votre application. Qu’il s’agisse de prototypes, de conseils ou de planification technique, notre équipe est là pour vous. Il suffit d’utiliser les formulaires de contact suivants.
Avec nos actualités sur plastiques en mouvement, vous ne manquerez aucune nouvelle concernant igus et nos produits. Notre newsletter vous tiens informé.e des nouveaux produits, d'applications passionnantes, de rapports de laboratoire actuels et bien plus encore.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24