Les porte-câbles verticaux font leurs preuves dans les transstockeurs de SIVAplan

Le spécialiste de la logistique mise sur le système de chaînes d'énergie guidelok pour les conduites suspendues

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Le système de guidage pour chaînes porte-câbles verticales : guidelok slimeline P; des chaînes porte-câbles et des câbles chainflex, livrés entièrement confectionnés comme système readychain.
  • Les exigences : Un guidage de ligne vertical pour des transstockeurs, se déplaçant avec une dynamique élevée. Même à des vitesses élevées et lors de freinages brusques, le guidage des câbles doit être maintenu en toute sécurité dans la voie.
  • Secteur : Transstockeurs, intralogistique
  • Le succès pour le client : Avec le système de guidage guidelok, le maintien sûr des chaînes porte-câbles suspendues est garanti grâce à la bascule actionnée automatiquement. Et les readychain livrés préconfectionnés permettent d'économiser du temps de montage lors de l'installation du transstockeur.
Transgerbeurs SIVAPlan

Problème

Solution

guidelok slimline P

Avantages de guidelok slimline P

  • Léger et économique - Le plastique permet un faible poids
  • Temps de montage court - Simple, rapide et presque sans outils grâce aux rails de guidage en PRV
  • Silencieux - Grâce à une excellente absorption des vibrations et des bruits
  • Matériau résistant au froid - guidelok résiste même aux secousses et aux chocs jusqu'à -35 °C
readychain
Transgerbeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique