Câbles anti-torsion pour préparateurs de commandes verticaux jusqu'à douze mètres de haut

Les câbles d'énergie et de signalisation chainflex évitent les tire-bouchons lors de l'alimentation du mât.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des câbles d'énergie et de signalisation résistants via un mât mobile avec plusieurs poulies de renvoi vers la cabine d'un appareil de préparation de commandes.
  • Exigences en la matière : Guidage peu encombrant des câbles électriques et hydrauliques, utilisation du principe de renvoi pour les grandes longueurs de câbles.
  • Produit : câbles chainflex
  • Domaine d'application : chariots élévateurs, tracteurs et appareils de préparation des commandes
  • Succès pour le client : solution de câble durable pour une géométrie exigeante du mât et de la poulie de renvoi.
Still avec chainflex

Le problème

chainflex Câbles sur roulettes

Solution

chainflex dans les forklifts
chainflex câblage de faisceaux
still chariot élévateur avec CF

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique