Changer de langue :
Ce sont des aspects qui préoccupent vraiment les entreprises et pour lesquels il faut trouver une solution judicieuse ! igus s'est donc fixé comme objectif de s'attaquer précisément à ces problèmes. Avec une garantie de 4 ans pour les chaînes d'énergie et les câbles, ainsi que la possibilité de savoir combien de temps les produits tiendront dans votre application, il est possible d'initier une utilisation des matières plastiques respectueuse des ressources dès la planification. Vous avez en outre la certitude que le produit durera et pouvez planifier le moment exact où un remplacement sera nécessaire.
Ainsi, vous n'avez pas de temps d'arrêt et, en même temps, une longue durée de vie garantit que vous ne produisez pas inutilement et que vous n'avez pas de déchets dus à des marchandises endommagées.
Mais une autre question vient ensuite : que se passe-t-il après la durée de vie ? Grâce à notre programme chainge, vous pouvez remettre vos chaînes d'énergie usagées dans l'économie circulaire. igus recycle la chaîne et vous recevez un bon pour la prochaine commande.
.
La longévité est un thème central lorsqu'on parle de durabilité. Lorsque les produits durent longtemps, il y a moins de production à refaire, ce qui réduit considérablement l'empreinte écologique. De plus, une déclaration précise sur la durée de vie des produits vous assure une sécurité de planification et réduit les temps d'arrêt.

La plate-forme de recyclage pour l'économie circulaire : nous simplifions pour vous le recyclage des matières plastiques techniques et industrielles. Sur cette plateforme, vous pouvez faire recycler vos chaînes d'énergie d'igus, mais aussi les plastiques d'autres fabricants. Depuis 2019, nous avons déjà pu recycler environ 100 000 kg de plastique.
✅ Réduction des déchets plastiques
✅ Recevoir un bon igus pour les prochaines commandes
✅ Améliorer le recyclage dans l'industrie
✅ utilisation de la matière plastique respectueuse des ressources
Pour que les conduites puissent être guidées en toute sécurité, même avec des sections importantes et un poids élevé dans les applications suspendues, igus a développé l'e-loop comme alternative au Service-Loop. Le porte-câbles est un système modulaire rond en trois dimensions qui permet de déplacer des câbles avec un rayon de courbure défini sans les soumettre à la traction. Les câbles peuvent être utilisés individuellement et remplacés en cas de maintenance. Les maillons de la chaîne peuvent en outre être remplacés à tout moment.

Les systèmes de chaînes d'énergie d'igus assurent l'alimentation durable en énergie, en données, en liquides et en air, tout en étant constamment en mouvement. Notre mission est de pouvoir vous proposer tous les composants - chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs, "composants intelligents" et tous les accessoires - sous forme de système complet et de vous garantir un fonctionnement fiable. Nous trouvons pour votre application la chaîne porte-câbles optimale qui fonctionne le mieux.
► Plus d'informations pour les chaînes porte-câbles
► Informations complémentaires pour les câbles