SSI Schäfer utilise des chaînes porte-câbles à longue durée de vie de type guidelok pour son transstockeur SSI Exyz

Conduite de câbles fiable et sans usure jusqu'à 45 mètres de hauteur

Fiche signalétique

Technologie de convoyage SSI Schäfer avec e-chains et accessoires dans un entrepôt à hauts rayonnages.

Chaîne porte-câbles

guidelok GLSL.P.S avec fond supprimé sur un axe linéaire vertical.

Problème

Solution

Nous pouvons confirmer sans aucun doute la durée de vie de dix ans et plus indiquée par igus. Je pars du principe que les RBG seront un jour recyclés avec les guideloks qui fonctionnent encore.

Markus Sellen

Chef de produit chez SSI Schaefer

Système d’entrepôt avec transstockeur SSI SCHÄFER et e-chains transportant des marchandises dans de hauts rayonnages.
Système d’e-chains et accessoires dans une installation de transport pour la transformation alimentaire.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique