Changer de langue :

L'entreprise polonaise Etisoft Smart Solutions développe des véhicules de transport pour l'intralogistique. Le robot IntraBot Lift 550 en fait partie. Il s'agit d'un AGV (Automated Guided Vechicle) qui fait partie d'un système intralogistique utilisé pour l'exécution automatique de tâches de transport interne de composants et de produits finis dans une usine ou un entrepôt.
L'AGV est conçu de manière à pouvoir être utilisé 24 heures sur 24 et en permanence. Le robot, qui pèse à peine 250 kg, a une charge utile de 550 kg. En raison de la charge utile et des sols irréguliers, le mécanisme de suspension est soumis à des vibrations et à des forces élevées. Cela entraîne une contrainte sur les composants mécaniques. C'est pour cette raison qu'Etisoft Smart Solutions a opté pour l'utilisation de paliers lisses iglidur.

En jaune : iglidur Z paliers lisses et chaînes électriques
Les paliers lisses iglidur Z sont utilisés dans les bras de suspension qui constituent le système de suspension des AGV. Les paliers transmettent les forces axiales qui agissent sur les axes de suspension et ont en outre permis un fonctionnement sans faille de l'ensemble du mécanisme. La facilité de montage des produits igus a accéléré le processus de fabrication de l'IntraBot Lift 550. Dans le mécanisme de levage, les chaînes énergétiques d'igus ont en outre fait leurs preuves en protégeant les câbles lors du déplacement du mécanisme.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24