Changer de langue :

Qu'il s'agisse de Moving Light, de projecteurs profilés ou de projecteurs de poursuite : les éclairages de scène et d'événements doivent être légers et fonctionner de manière fiable. Les produits igus en matières plastiques hautes performances sont idéaux pour ces applications. Grâce à leur fonctionnement à sec, nos paliers lisses et nos guidages linéaires en plastique ne nécessitent aucun entretien. Ce type de mouvement plus simple permet de réduire fortement les bruits de fonctionnement par rapport aux billes d'acier en circulation, d'économiser du poids et de diminuer les coûts jusqu'à 40 pour cent.
Avec nos chaînes porte-câbles, vous évitez les pannes de câbles et prolongez leur durée de vie, surtout en combinaison avec nos câbles spécialement conçus pour le mouvement. Nos systèmes de chaînes porte-câbles fonctionnent silencieusement et avec peu de vibrations et sont faciles à installer, même dans des espaces réduits.

Les solutions individuelles font partie du programme d'igus au même titre que les pièces standard. Nos experts adaptent précisément le choix du procédé de fabrication et du matériau de la pièce à vos besoins. Nous sélectionnons le matériau qui vous convient parmi une multitude de polymères haute performance résistants à l'usure et sans entretien.

La société HARMAN mise sur nos motion plastics dans ses projecteurs MAC Encore Performance. Les modules linéaires drylin avec moteurs assurent un mouvement sans problème et ne nécessitent aucun entretien grâce aux films de glissement sans lubrification. De plus, de petites chaînes porte-câbles qui guident les câbles utilisés avec un rayon de courbure fixe et les protègent ainsi des dommages assurent une alimentation en énergie sûre.

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer durée de vie et baisser les coûts de process

Connaître les produits pour d'autres applications dans le domaine de la technique scénique
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24