Système en zigzag

  • Course : jusqu'à 40 mètres
  • Vitesse : jusqu'à 0,4 m/s
  • Accélération : jusqu'à 0,4 m/s².

zigzag pour traverses, système complet jusqu’à 15 m

Système complet en zigzag
  • 30 % de poids de moins qu’avec la structure précédente
  • Prix réduit de 20 %
  • Système extensible et exigeant peu d’entretien

Low cost zigzag e-chain® : système complet jusqu’à 10 m

  • Réduction du poids de plus de 50 % par rapport au zigzag standard et donc charge utile plus élevée
  • Prix jusqu’à 50 % inférieur à celui du panier zigzag standard
  • Moindre force motrice requise du fait de la baisse du poids
  • Polymère à faible niveau sonore e-chain®
Chaîne en zigzag version économique
  • Guidage sûr de l’énergie et des données
  • Solution économique et compacte
  • Systèmes robustes et faciles à monter
  • Silencieux et peu de vibrations
  • Application verticale suspendue

Podiums pour scènes

Système en zigzag dans un podium de scène

Dans la House of Dancing Water

Système en zigzag dans le House of Dancing Water

Portique de scène

Système en zigzag dans un portique de scène

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique