Changer de langue :
Pour des mouvements de caméra réguliers lors de prises de vue de produits ou dans des séquences en accéléré, un curseur de caméra est un outil très apprécié. Il peut s'agir d'un simple rail linéaire avec un chariot sur lequel la caméra est montée et déplacée manuellement d'avant en arrière. Ou un système plus élaboré avec un moteur et une commande, lorsqu'une automatisation, un contrôle à distance et une plus grande précision sont nécessaires.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24