- Gamme dimensionnelle : K, selon DIN ISO
12240
- Matériau boîtier : RN33
- Matériau de la calotte : iglidur® J
- Variante avec pieds à enficher
- Fixation : avec pied M10 sans pied M12
Changer de langue :
igubal KFSM GT : flexible et robuste pour des applications exigeantes
Le palier applique à 4 trous KFSM GT en igubal pour la fixation d’arbres terminés ou de conduits pour arbres est constitué du matériau RN33 offrant une grande stabilité dimensionnelle et un très bon état de surface. Ce matériau convient pour des températures allant de -40°C à +120°C et peut être soumis à des températures de +180°C de courte durée. Le pas en deux moitiés de boîtier facilite considérablement le montage.
La calotte est en iglidur J, matériau qui se distingue par une faible absorption d'humidité, un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une tendance minimale à l'effet de stick-slip. Le matériau est adapté à une plage de température de -50 à +90 °C, voire à +120 °C pour une courte durée. Les lubrifiants solides intégrés remplacent durablement la lubrification externe et permettent un fonctionnement à sec sans entretien.
La version KFSM-GT est livrée préassemblée sans pied (fixation en M12) et est également disponible en version à pieds enfichables (fixation en M10). Il est insensible à la saleté et à la poussière, et a un faible poids et un espace de montage. De plus, il a une capacité de résistance aux charges statiques élevées et se caractérise par une grande rigidité et une résistance permanente.
Plus d'informations sur la calotte sphérique :
iglidur J: -50°C à +90°C, courte durée +120°C
<a

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24