Trouver la bonne chaîne porte-câbles pour un guidage compact des câbles sur une grue potence pivotante
Quels sont les avantages des chaînes électroniques, des câbles et des capteurs par rapport aux câbles traînés ?
Les potences pivotantes sont souvent nécessaires lorsque la course de charge de charges relativement faibles sur des courses généralement courtes ne justifie pas l'utilisation de ponts roulants. Les chaînes porte-câbles, qui s' installent rapidement et nécessitentpeu d'espace sur la poutre de la grue, sont idéales pour le passage des câbles. Alors que les câbles de remorquage peuvent souvent pendre loin sur la poutre du pont roulant lorsqu'ils sont repliés, la chaîne électrique peut augmenter la sécurité de fonctionnement grâce à sa forme compacte. Combinée à nos câbles chainflex pour applications mobiles, elle permet de guider l'énergie et les données de manière fiable. Nous pouvons également assurer le guidage des câbles sur le pont roulant pour le chariot ou la commande sur une longueur de déplacement allant jusqu'à 10 mètres. Et avec des capteurs complémentaires sur la chaîne d'énergie,une surveillance optionnelle de l' état du guidage des câbles permet de détecter les problèmes à temps et d'avertir rapidement d'une panne en cas d'urgence.
Commander un échantillon de la chaîne d'énergie E2.1
Vous êtes intéressé(e) mais vous aimeriez avoir un échantillon de la chaîne d'énergie et des câbles entre les mains ? Vous pouvez commander ici votre échantillon de banderole sans engagement.
Systèmes de chaînes d'énergie au lieu du festonnage, des tambours de câbles moteurs et des rails conducteurs
Systèmes de chaînes d'énergie au lieu du festonnage En cas de vent et de températures fluctuantes, les câbles des chaînes d'énergie sont protégés et guidés en toute sécurité. Les temps d'arrêt peuvent ainsi être réduits au minimum.
Systèmes de chaînes d'énergie au lieu de tambours de câbles de moteur Sans bague collectrice sur les longues distances de déplacement. Guider tous les fluides en toute sécurité dans un système. Course jusqu'à 1.000 mètres.
Systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Guider données, énergie, liquides et air fiable dans un même système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées.