Changer de langue :

bande élévatrice - modulaire, silencieuse, peu encombrante Conduire les fluides, l'énergie et les données en hauteur. La bande élévatrice permet de réaliser des applications verticales élevées qui disposent de beaucoup de place à l'horizontale, mais qui ne permettent qu'une faible hauteur de système.
Domaines d'application possibles : Technique de scène, grues de hall, antennes télescopiques mobiles

A = Sangles de maintien, répartition uniforme de la charge
B = easy triflex® pour une mise en place facile des conduites, y compris une répartition intérieure simple
C = Sangles en nylon pour un poids de remplissage "illimité".
D = Système de panier variable en acier pour une hauteur de gouttière optimale pour chaque système

| Hauteur de déroulement | Forme du panier |
|---|---|
| 0 à 3 m | Bac d'une pièce |
| 3 à 13 m | Bac télescopique |
Pourcalculer la longueur de la chaîne/du câble, veuillez utiliser la formule suivante :( ( course en mètres / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25.Veuillez arrondir le résultat.Exemple :1 mètre de déplacement Longueur de chaîne/ligne = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Vitesse | Accélération | Vitesse transversale | Accélération transversale |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24