Améliorer la technicité

Améliorer la techniqueAvec la technique de filetage drylin®

100 % sans graisse

100 % inoxydable

88 % de poids en moins

30 % de durée de vie en plus

100% sans graisse

100 % sans lubrifiant

Tailles de filet
Ecrous cylindriques

Écrou fileté cylindrique

Boutique en ligne
Ecrous à collerette

Bride-
écrou fileté

Boutique en ligne
Cylindrique avec surface de serrage

Écrou fileté cylindrique

Boutique en ligne
Ecrou à collerette à surface de serrage

Écrou fileté à bride

Boutique en ligne
Vis à pas fileté

Broches filetées

Boutique en ligne
Ecrous à collerette

Accessoires & Formes spéciales

Boutique en ligne

Exemples d'applications

Remplisseuse
  • Qu'est-ce qui était nécessaire : Un remplissage propre qui ne doit pas être stérile mais très pur, un poids total de l'installation faible.
  • Exigences : Compatibilité avec les salles blanches, absence de lubrification, absence d'entretien, faible poids, précision, disponibilité rapide.
  • Matériaux : écrou à filet trapézoïdal en matériau W300 d'iglidur®, vis à filet trapézoïdal en matériau 1.4301, guidages miniatures drylin®
  • Branche : technique médicale
Appareil de laboratoire pour la manipulation de liquides
  • Ce qui était nécessaire : Une application extrêmement propre des produits igus, en outre une ligne droite d'action élevée et une avance rapide.
  • Exigences : Adapté aux zones sensibles en matière d'hygiène, sans lubrifiant, sans entretien, faibles coefficients de frottement, pas élevé, peu encombrant, échangeable rapidement et facilement, léger, précis, rapidement disponible, économique.
  • Matériaux : vis à filet trapézoïdal drylin en acier inoxydable 1.403 et écrou à filet trapézoïdal drylin en matières plastiques hautes performances iglidur

100% sans graisse

100 % sans corrosion

dryspin® Choix des matériaux

iglidur J
iglidur J200
iglidur W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur J200

Exemples d'applications

Vanne d'arrêt
  • Ce qui était nécessaire : Déroulement sans erreur dans la technique des processus
  • Exigences : Absence d'entretien & de lubrifiant, résistance aux produits chimiques
  • Matériau : Matériaux iglidur sans entretien
  • Secteur : Technique des procédés
  • Succès pour le client : Notre technique de filetage et nos paliers lisses assurent un fonctionnement sans défaut des points d'appui
Niveau
Panneaux solaires
  • Quelles étaient les exigences : Un fonctionnement sans faille dans des conditions environnementales extrêmes
  • Exigences : Insensibilité à la saleté, absence d'entretien, mouvement fluide
  • Secteur : Technique solaire
  • Succès pour les clients : la technique de filetage drylin® et les rotules igubal® assurent un fonctionnement parfait en cas de températures extrêmes et d'intempéries dues au vent, à l'eau, à la saleté et à la poussière.

Réduction du poids de 50%

88 % de réduction de poids

Écrou fileté à bride

Exemples d'applications

Imprimante 3D miniature
Remplisseuse
  • Qu'est-ce qui était nécessaire : Un remplissage propre qui ne doit pas être stérile mais très pur, un poids total de l'installation faible.
  • Exigences : Compatibilité avec les salles blanches, absence de lubrifiants, absence d'entretien, faible poids, précision, disponibilité rapide.
  • Matériaux : écrou à filet trapézoïdal en iglidur® W300, vis à filet trapézoïdal en matériau 1.4301, guidages miniatures drylin®
  • Branche : technique médicale

Durée de vie allongée de 30 %

30 % d'augmentation de la durée de vie

La technologie dryspin®

Technologie dryspin

Écrous

Boutique en ligne écrous

Vis

Boutique en ligne vis

Accessoires et formes spéciales

Boutique en ligne accessoires

Echantillon dryspin® gratuit

  • Sans lubrifiant et sans entretien
  • Rendement plus élevé
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Résistant aux fluides
  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce à la géométrie arrondie des dents
  • Durée de vie calculable en ligne
Test d'usure

Test d'usure : nouvelle taille Ds10x3

dryspin

Améliorer votre technique avec d'autres produits igus® & Réduire les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique