Changer de langue :


Notre système modulaire de réducteurs "Apiro" pour les cinématiques et les structures les plus diverses a été nommé d'après le mot grec signifiant "infini". Cela permet de réaliser des applications individuelles de manière extrêmement modulaire et économique.
Les domaines d'application typiques sont
Grâce à la vaste gamme de produits de drygear®, nous pouvons vous fournir le moteur approprié, y compris la commande du moteur et les câbles.
Démarrer maintenant votre propre projet Apiro
Les applications possibles peuvent être dans le
On peut y utiliser des réglages de couloirs, des tâches de pousseur, des engrenages avec différents rapports de transmission, des tables rotatives et des axes de rotation. La boîte à engrenages peut être motorisée ou utilisée pour des réglages manuels.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24