drygear® Apiro® Heavy-Duty

Nouveau
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Protection accrue, plus grande stabilité et fixation plus précise
  • Sa construction robuste permet de réaliser des économies à long terme sur les frais d'entretien et de remplacement grâce à sa longévité et à son fonctionnement sans graisse


  • Charge dynamique maximale : 300 N
  • Couple nominal : 2,5 Nm
  • Pas de la broche : 2 mm
  • Avance de la broche TR : 0,5 mm/tour
  • Course : 50- 250 mm


Comparé à notre apiro standard, l'augmentation de la force axiale absorbée pour notre apiro Heavy Duty est de 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
Réf.
100
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique