Réducteur pour mouvements verticaux drygear® Apiro® renforcé

Nouveau
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.8108.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Réducteur pour mouvements verticaux drygear® Apiro® renforcé
Réducteur pour mouvements verticaux drygear® Apiro® renforcé
Réducteur pour mouvements verticaux drygear® Apiro® renforcé
Réducteur pour mouvements verticaux drygear® Apiro® renforcé
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Protection accrue, plus grande stabilité et fixation plus précise
  • La structure robuste permet d'économiser des frais d'entretien et de remplacement à long terme grâce à la longévité et au fonctionnement sans graisse


Caractéristiques du produit

  • Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
  • Charge dynamique maxi de 250N
  • Avancée TR-vis : 0,5 mm/tour
  • Alimentation DS-vis : 2,5 mm/tour S
  • Auto-blocage TR-vis : oui
  • Auto-blocage DS-vis : non
  • Course : 50-300 mm (graduations de 50 mm)


Par rapport à notre Apiro standard, l'augmentation de la force axiale absorbée pour notre Apiro Heavy Duty est de 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A18.8108.50
50

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique