Vis à filet trapézoïdal Apiro®
- Transmissions disponibles : 4:1
- Entraînement : vis avec filetage interne M6
- Entraînement : diamètre d'arbre 8 mm
Vis à filet trapézoïdal Apiro®
Le robuste réglage d'allées RL-A10 doté d'une fonction d'autoblocage est efficace grâce à l'utilisation de la vis trapézoïdale Apiro avec un rapport de réduction de 4:1. En continu, le réglage d'allées peut générer un couple pouvant atteindre 2,5 Nm. Il fonctionne sans graisse, ce qui réduit énormément l'entretien.
Augmenter la technicité : léger et efficace grâce à l’utilisation des plastiques en mouvement
Baisser les coûts : jusqu'à 98 % de temps d'arrêt en moins grâce au réglage d'allées
Preuves : testé en conditions réelles chez igus avec une charge de 5 kg et une distance entre bandes de 200 mm
Durabilité : 100 % sans graisse

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24