Réducteur à crémaillère robuste drygear® Apiro® avec accouplement

Nouveau
RL-A14.8114.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.8114.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.8114.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.8114.3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Réducteur à crémaillère robuste drygear® Apiro® avec accouplement
Réducteur à crémaillère robuste drygear® Apiro® avec accouplement
Réducteur à crémaillère robuste drygear® Apiro® avec accouplement
Réducteur à crémaillère robuste drygear® Apiro® avec accouplement
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Protection accrue, plus grande stabilité et fixation plus précise
  • La construction robuste permet d'économiser à long terme des frais d'entretien et de remplacement grâce à sa longévité et à son fonctionnement sans graisse


Informations produit

  • Courses flexibles à partir de 60 mm
  • Charge axiale maxi de 50N
  • Possibilité de raccordement flexible d'arbres d'entraînement
  • Entraînement manuel ou motorisé au choix


Autres avantages

  • Synchronisation simple en faisant appel au système modulaire Apiro®
  • Kit capteurs disponible pour toutes les variantes


Par rapport à notre apiro standard, l'augmentation de la force axiale absorbée pour notre apiro Heavy Duty est de 400 %.

igus-icon-lieferzeitRL-A14.8114.3
60
12

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique