- Unité moteur-réducteur compacte
- 6 différents types de moteurs
- Réducteur elliptique fonctionnant à sec
- Transmissions disponibles : 5 :1
- Couple de sortie max. : 6Nm
- Moteur pas à pas NEMA23 incl. codeur
Changer de langue :
Réducteur planétaire drygear® incl. moteur pas à pas – La solution complète pour des systèmes d'entraînement compacts et puissants
Le réducteur planétaire drygear® avec moteur pas à pas, disponible avec 6 différents types de moteurs,combine les avantages d'un réducteur planétaire haute performance et la fonctionnalité fiable d'un moteur pas à pas. L'ensemble moteur-réducteur compact permet une intégration simple dans les applications nécessitant des couples élevés, une carte de pilotage précise et une conception efficace.
Caractéristiques du produit et avantages :
Solution complète et compacte : Le réducteur planétaire est solidement relié à un moteur pas à pas (NEMA 23 avec diverses versions) pour un gain d'espace maximal et un montage simple dans votre système.
Fonctionnement à sec : L'utilisation de les plastiques en mouvement igus® garantit un fonctionnement silencieux, calme et sans entretien sans lubrification aucune. Idéal pour les environnements qui exigent propreté et hygiène, ainsi que pour les applications où les durées de vie sont importantes.
Transmission élevée du couple : Grâce à la répartition de la charge sur plusieurs roue dentée, le motoréducteur atteint un couple de sortie maximal fiable de 6 Nm, qui est transmis de manière uniforme et puissante.
Rapport de réduction 5:1 : la technologie d'engrenage précise permet un rapport idéal de la vitesse de rotation et du couple pour un fonctionnement efficace des machines ou des systèmes robotisés.
Moteur pas à pas avec encodeur : L'encodeur intégré assure une carte de pilotage précise et fiable, particulièrement pertinente pour les applications dans l'automatisation, la robotique et la construction mécanique.
Domaines d’application
L'unité moteur-réducteur drygear® est la solution idéale pour de nombreux domaines d'application industriels, notamment :
Warum drygear® Planetenréducteur inkl. moteur pas à pas wählen?

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24