Changer de langue :

Chaque palier lisse iglidur est optimisé contre l'usure. Cependant, les matériaux pour une utilisation en continu tels que l'iglidur J et l'iglidur W300 se démarquent par leur taux d'usure particulièrement faible, et une longue durée de vie. Les matériaux haute résistance se distinguent non seulement par leur durée de vie et leur niveau de prix, mais aussi entre autres par la plage de températures ou de charges pour laquelle ils peuvent être utilisés ainsi que leur utilisation possible avec des matériaux d'arbre spéciaux.
Les matériaux iglidur ont les caractéristiques suivantes :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24