Changer de langue :
Le coefficient de frottement de iglidur® W300-palier lisse n’augmente pas, même à des vitesses de glissement élevées. C’est la raison pour laquelle on peut avoir des vitesses de glissement quelque peu supérieures à celles que l’on a avec d’autres matériaux, de l’ordre par exemple de 1,5 m/s en rotation et jusquà 5 m/s en translation. Cette résistance à l’usure inhabituelle fait que l’usure du palier reste faible, même lors d’une utilisation longue à des vitesses élevées. Les arbres trempés pas trop lisses permettent d’obtenir des vitesses particulièrement élevées avec les paliers en iglidur®W300.
| m/s | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 1 | 0,7 | 4 |
| de courte durée | 2,5 | 1,8 | 6 |
Comme la résistance à l’usure, le coefficient de frottement μ, connu sous le nom de coefficient de frottement en abrégé, varie en fonction de la charge. Contrairement à ce qui se produit avec les autres matériaux iglidur®, le coefficient de frottement de iglidur® W300 reste constamment bas même à des vitesses périphériques élevées.
| iglidur® W300 | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Matériaux d’arbre
frottement et usure dépendent aussi largement du matériau associé. Les arbres trop lisses entraînent une hausse du coefficient de frottement et de la usure de la palier. Les arbres lisses ont tendance au stick-slip (mouvement saccadé). Le grincement quentraîne le phénomène de stick-slip est généralement dû à des arbres trop lisses. Ce sont les arbres dune rugosité Ra comprise entre 0,4 et 0,5 μm qui offrent les meilleurs résultats. Pour iglidur® W300 en particulier, la résistance à l’usure est encore très bonne pour cette rugosité tandis que la frottement est à son plus bas. Le graphique 06 présente une extension des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux. Les arbres trempés sont les plus avantageux, notamment en présence de fortes charges. Veuillez nous contacter si le matériau darbre que vous envisagez dutiliser nest pas parmi ceux pour lesquels des résultats de tests sont fournis ici.
Matériaux d’arbre
iglidur® W300-palier lisse sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). Les palier sont conçus pour être emmanchement dans un logement toléré H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur de la palier s’ajuste automatiquement à la tolérance E10. Pour certaines dimensions, la tolérance diffère de celle-ci en fonction de l’épaisseur de la paroi (voir gamme de produits).
Tolérances importantes pour iglidur® palier lisse W300 en vertu de ISO 3547-1 selon le emmanchement
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Agent | Tenue |
|---|---|
| Alcools | + à 0 |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | 0 |
+ bonne tenue 0 tenue relative - mauvaise tenue
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
| Résistance spécifique | Résistance superficielle |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24