iglidur® J200 - Données sur les matériaux

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unitéiglidur® J200 Méthode de vérification
Densitég/cm³ 1,72
Couleur gris foncé
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r. % de poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,7
Coefficient de frottement, dynamique, contre acier μ0,11-0,17
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,30
Propriétés mécaniques
Module d’élasticité transversale MPa2800DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 58DIN 53452
Résistance à la compression MPa 43
Pression de surface statique admissible (20 °C) MPa 23
Dureté Shore D 70 DIN 53505
Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu °C +90
Température maxi d'emploi à courte durée °C +120
température ambiante supérieure de courte durée1)°C +140
Température minimum d’emploi°C -50
Conductivité thermique W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 108DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω> 108DIN 53482
Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® J200 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
Fig. 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses iglidur® J200 d'une épaisseur de paroi de 1 mm en fonctionnement à sec contre un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un logement en acier.
Fig. 02 : Pression de contact maximale recommandée en fonction de la température (23 MPa à +20 °C)

Propriétés mécaniques

Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de températures élevées

Vitesses de glissement admissibles

Vitesse de glissement maximale

m/s Rotatif Oscillant Linéaire
En continu 10,710
de courte durée 1,5 1,1 15

Températures

iglidur® J200 Température d'emploi
minimum - 50 °C
maximum, en continu +90°C
maximum, courte durée +120 °C
sécurisation axiale supplémentaire à partir de + 60 °C
Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

Frottement et usure

iglidur® J200 A secGraisse HuileEau
Coefficients de frottement µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, 
v = 0,01 m/s
Fig. 07 : Usure sur les machines oscillantes et rotatives.

Résistance aux produits chimiques

Agent Tenue
Alcools+
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants +
Acides faibles 0 à -
Acides forts -
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0

Résistance aux produits chimiques

Rayons radioactifs

Résistance aux UV

Sous vide

Programme de livraison

Propriétés électriques

Propriétés électriques
Résistance spécifique> 108 Ωcm
Résistance superficielle > 108 Ω

Absorption d'humidité

Absorption d’humidité maximale
à +23 °C/50 % r. r. 0,2 % en poids
Absorption maxi d'eau 0,7 % en poids
Influence de l'absorption d'humidité
Influence de l'absorption d'humidité

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]boîtier H7 [mm]
jusqu’à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> de 3 à 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 jusqu'à 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 jusqu'à 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 jusqu'à 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 jusqu'à 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 à 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 à 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique