Données du matériau iglidur® J

Ce que vous trouverez ici

Granulés

Vue d'ensemble des principales qualités

Propriétés techniques
Résistance à l’usure à +23 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
Résistance à l'usure à +90 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Résistance à l'usure à +150 °C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Faible coefficient de frottement- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Coefficient de frottement µ, sec : 0,06 - 0,18
Faible absorption d’humidité- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur l'absorption d'humidité
Résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficient de frottement µ : 0,04
Résistance élevée aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
Résistance aux charges de bord- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Bonne résistance aux chocs et aux coups- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Résistance à la saleté- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Propriétés mécaniques

Pression de surface maximale recommandée
Déformation

Vitesses de glissement admissibles

vitesse de glissement maximum

m/sRotatifOscillantLinéaire
En continu1,5 1,1 8
de courte durée3 2,1 10

Coefficient de frottement et usure

iglidur J A sec Graisse Huile Eau
Coefficients de frottement µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04
Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, 
v = 0,01 m/s

Matériaux des arbres

Usure en rotation avec différents matériaux d'arbre
Usure en oscillation et en rotation

Tolérances de montage

Diamètre d1 [mm] arbre h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] boîtier H7 [mm]
jusqu’à 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> de 3 à 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 jusqu'à 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 jusqu'à 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 jusqu'à 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 jusqu'à 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
> 50 à 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 à 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 à 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Résistance aux produits chimiques

AgentRésistance (toutes les données à +20 °C)
Alcools+
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants+
Acides faibles0 à -
Acides forts-
Lessives faibles+
Lessives fortes+ à 0

Résistance aux intempéries

Vide

Rayons radioactifs

exemple

Industrie de l'imprimerie

exemple

Industrie des boissons

exemple

Aéronautique et aérospatiale

exemple

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique