Pour des charges plus élevées avec un anneau intérieur en acier inoxydable
Jusqu’à 49 % de réduction de poids due à la sphère creuse
Conducteur et performant avec des paliers en polymères F182
Faible émission de particules due au matériau C161 résistant à l’abrasion
Durée de vie maximale avec charges axiales
Peut être utilisé jusqu’à +250 °C et est très résistant aux produits chimiques
Spécialiste en température et en chimie en oxyde de zirconium et nitrure de silicium
Faible profondeur d’installation et montage facile
Idéal pour l’industrie des semi-conducteurs avec une conductivité électrique élevée
Responsable Division iglidur®
En personne :Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :24h/24