xiros® Roulements à billes hybrides avec bague extérieure xirodur® B180 et bague intérieure en acier inoxydable

Nouveau
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Roulements à billes hybrides pour des charges plus élevées
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau de la bague extérieure : xirodur® B180
  • Matériau de la bague intérieure : acier inoxydable
  • Matériau de la cage : iglidur® J3
  • Matériau de la bille : inox
  • Durée de vie min. 50 fois plus longue à 200 N et 500 tr/min par rapport aux roulements à billes en plastique avec bague intérieure en plastique

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique