Nouveau
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Ø extérieur : 30, 50 mm
- Capable d’évacuer les charges
- Matériau du tube : Carbone
- Tolérance de longueur : ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-CF30-6000-F182-10-ES
30
10
6000
Les rouleaux de renvoi avec paliers polymères xirodur F182 empêchent les décharges électriques incontrôlées et protègent contre les défauts techniques et les frais ultérieurs qu'ils peuvent provoquer.
![]()
Améliorer la technicité :
![]()
Baisser les coûts :
![]()
Preuves :
![]()
Durabilité :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24